Frekvenčný menič ​ i550 motec a i650 motec​

Nová generácia decentralizovaných frekvenčných meničov pre efektívne a pre budúcnosť orientované koncepcie strojov​

V strojárstve sa dnes kladie dôraz na kompaktnú architektúru strojov, menej náročnú kabeláž a rýchlu, bezpečnú integráciu priamo do zariadenia. Zároveň rastie potreba väčšej funkcionality v teréne, ako je inteligencia riadenia, polohovacie úlohy a budúcnosť – najmä s ohľadom na regulačné požiadavky, ako je Cyber Resilience Act (CRA).​

Okrem toho i650 motec ako výkonný all-in-one menič spája integrované Logické PLC, polohovanie a bezpečnostné funkcie založené na Ethernete v​

v kompaktnom prístroji. Výsledkom je efektívne decentralizované komplexné riešenie pre rýchlejšiu integráciu, väčšiu voľnosť pri konštrukcii strojov a budúcnosťou zabezpečený dizajn.

S decentralizovanými frekvenčnými meničmi i550 motec a i650 motec určenými na montáž na stenu alebo priamo na motor v stupni ochrany IP66 ponúka spoločnosť Lenze produktovú radu, ktorá presne spĺňa tieto požiadavky a podporuje stroje pripravené na budúcnosť: redukovaná komplikovanosť, široká škála variantov a vysoká funkčná hustota.​

Prehľad výhod modelov i550 a i650 motec: Viac výkonu. Menšia zložitosť.​

  • Decentralizované frekvenčné meniče pre montáž na stenu a na motor (menič IP66, NEMA/UL typ 4X interiérový)​
  • Zníženie alebo eliminácia komponentov rozvádzača – funkcie priamo v teréne​
  • Menej kabeláže, rýchla montáž, jednoduché uvedenie do prevádzky (vrátane nižšieho rizika EMV)​
  • Nižšie náklady na inštaláciu vďaka zníženému počtu externých komponentov​
  • Možnosti i650 motec: integrované Logic PLC (IEC 61131-3/CODESYS), tabuľkové polohovanie a rozšírené bezpečnostné funkcie prostredníctvom CIP, PROFIsafe, FsoE​
  • Otvorená komunikácia: podpora bežných ethernetových protokolov, ako sú
    • PROFINET​
    • EtherCAT​
    • EtherNet/IP​
    • Modbus TCP​
  • Štyri porty IO-Link s funkciou master pre jednoduchú výmenu dát medzi senzormi a akčnými členmi​
  • Rozšíriteľné pomocou rozširovacieho boxu pre väčšiu flexibilitu pri riešeniach montovaných na stenu​
  • Energeticky úsporné dimenzovanie systému s rekuperáciou energie a nástrojom EASY System Designer​
  • Koncepcia pripravená na budúcnosť – pripravená na stroje vyhovujúce CRA a budúce požiadavky na kybernetickú bezpečnosť ​

Menej námahy, väčšia hospodárnosť – s decentralizovanou pohonnou technikou od projektovania až po prevádzku ​

i550 motec a i650 motec znižujú problémy počas celého životného cyklu stroja. Rýchla montáž a jednoduché uvedenie do prevádzky sú u oboch prístrojov v centre pozornosti – podporované užívateľsky prívetivými nástrojmi, Plug & Play vďaka bežným konektorom na trhu.

Model i650 motec ponúka ďalšie integrované funkcie, ktoré nahrádzajú externé komponenty, zjednodušujú inžinierstvo a znižujú náklady na inštaláciu. Konektory M12 navyše urýchľujú inštaláciu a servis. Okrem toho bezsenzorové riadenie synchrónnych motorov v modeli i650 motec otvára ďalšie možnosti pre ekonomické a výkonné koncepcie pohonov.​

Bezpečné dimenzovanie pohonných riešení namiesto riskantného dimenzovania​

Nástroj EASY System Designer pomáha pri dimenzovaní decentralizovaných frekvenčných meničov podľa potrieb – od prvého výberu produktu až po technicky správne dimenzovanie. To vytvára transparentnosť pri rozhodovaní o variantoch, znižuje riziká v raných fázach projektu a podporuje konzistentnú dokumentáciu počas celého životného cyklu. Prístroje poskytujú základné ochranné mechanizmy, ktoré umožňujú bezpečné používanie a ďalší vývoj – ako základ pre koncepcie strojov v súlade s CRA.​ ​

Zistiť viac​

Future-proof machines – prepared for the Cyber Resilience Act (CRA)​

Modely i550 motec a i650 motec sú pripravené na nadchádzajúce regulačné požiadavky, ako je zákon o kybernetickej odolnosti (CRA). Integrované funkcie kybernetickej bezpečnosti vám pomáhajú systematicky chrániť vaše stroje.​

Čo znamená CRA ready v prípade našich frekvenčných meničov? ​
Prístroje poskytujú základné ochranné mechanizmy, ktoré umožňujú bezpečné používanie a ďalší vývoj – ako základ pre koncepcie strojov v súlade s CRA.​

Aké funkcie budú k dispozícii?​

  • Správa používateľov na ochranu pred neoprávneným prístupom​
  • Secure Boot na ochranu pred manipuláciou s firmvérom​
  • Ďalšie bezpečnostné funkcie budú postupne nasledovať v 3. a 4. štvrťroku 2026​
     

Aké konkrétne pridané hodnoty to prinesie výrobcom strojov? ​

  • Podpora pri plnení budúcich požiadaviek CRA​
  • Platforma pripravená na budúcnosť vďaka neustálemu vývoju​

Zistiť viac​

i550/i650 motec: Udržateľná účinnosť vďaka integrovanému spätnému napájaniu​

Oba meniče podporujú ekonomický a udržateľný prevádzku strojov. Integrovaná jednotka spätného napájania vracia regeneratívnu energiu priamo do siete bez dodatočného hardvéru a eliminuje potrebu brzdného odporu. To šetrí energiu, čas inštalácie a náklady. Okrem toho i550 motec a i650 motec spĺňajú požiadavky smernice o ekodizajne podľa EN IEC 61800-9-2.​

V kombinácii s motorom m550 a prevodovkou g500 vzniká optimálne zladený systém pre čo najmenšiu uhlíkovú stopu v triede účinnosti IE5/IE6.​

Nástroj Lenze EASY System Designer podporuje dimenzovanie podľa potreby, zabraňuje predimenzovaniu a môže umožniť úspory energie až do výšky 30 %. ​

i650 motec: Viac inteligencie v teréne vďaka integrovanému Logic PLC​

Vďaka integrovanému Logic PLC realizuje i650 motec samostatné aplikácie pre jeden alebo viacero pohonov priamo v teréne. To odbremeňuje nadradené riadiace systémy, zjednodušuje architektúru systému a podporuje autonómne, modulárne koncepcie strojov.

Tabuľkové polohovanie znižuje potrebu externého PLC, výborne sa hodí pre otočné stoly, rohové prekladače a nožnicové zdvihacie stoly a rozširuje oblasť použitia meniča nad rámec klasických dopravných úloh.​

Zároveň i650 motec – rovnako ako i550 motec – využíva štyri porty IO-Link s funkciou master pre jednoduchú výmenu dát medzi senzormi a akčnými členmi bez dodatočných nákladov na hardvér.​

To umožňuje využitie údajov pre nadradené systémy, zabezpečuje transparentnosť, zlepšuje možnosti diagnostiky a prispieva k vysokej prevádzkovej spoľahlivosti zariadení.

Prístroje je možné pre aplikácie s montážou na stenu rozšíriť pomocou rozširovacieho boxu so servisným vypínačom, voliteľnou ochranou proti preťaženiu alebo skratu a ovládacími prvkami. To zaisťuje dodatočnú flexibilitu pre rôzne koncepcie strojov a zjednodušuje prispôsobenie sa požiadavkám špecifickým pre danú aplikáciu.​

Rozšírené bezpečnostné funkcie priamo v i650 motec​

i650 motec rozširuje produktovú rodinu o integrované bezpečnostné funkcie pre aplikácie s zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť a integráciu systému. Podporované sú bezpečnostné protokoly ako PROFIsafe, FSoE a CIP Safety.

Keďže bezpečnostné funkcie sú integrované priamo v pohone, je možné znížiť počet dodatočných bezpečnostných komponentov, náklady na kabeláž a inštaláciu. To minimalizuje zdroje chýb a urýchľuje uvedenie do prevádzky – aj v existujúcich automatizačných systémoch. Vytvára to perspektívnu bezpečnostnú architektúru založenú na zbernici pre moderné decentralizované koncepcie strojov. ​

Pohonová technika vyvinutá pre decentralizované architektúry strojov ​

i550 motec je robustný, efektívny decentralizovaný menič pre klasické pohony, ako sú dopravná technika, čerpadlá, ventilátory alebo jednoduché procesné aplikácie.​

Model i650 motec je ideálny pre otočné stoly, rohové prekladacie zariadenia a nožnicové zdvihacie stoly a rozširuje oblasť použitia meniča aj mimo klasických dopravných úloh.​

Priemyselné čerpadlá​ ​

  • Samostatný čerpadlový prvok bez externého PLC​
  • Úspora energie vďaka spätnému napájaniu bez brzdných odporov​
  • Montáž na motor do 45 kW šetrí miesto v rozvádzači ​

Válečkové dopravníky​ ​

  • Výrazne skrátený čas uvedenia na trh pri nových zariadeniach vďaka samostatným modulom stroja​
  • 200 % rozbiehací moment pre veľké zaťaženia
  • Malé štartovacie a zastavovacie rampy zaručujú väčšiu priepustnosť​

dopravná technika​ ​

  • Jednoduchá inštalácia vďaka konektorovej technike​ Samostatné použitie bez rozvádzača vďaka integrovanému Logic PLC​
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka IO-Link Master ​

FAQ – Decentralizované frekvenčné meniče i550 motec a i650 motec​

1. Aký je rozdiel medzi i550 motec a i650 motec​

i550 motec je ekonomický, robustný decentralizovaný frekvenčný menič pre klasické pohony, ako sú dopravná technika, čerpadlá, ventilátory a jednoduché procesné aplikácie.​

Model i650 motec výrazne rozširuje tento rozsah funkcií: integruje Logic PLC (IEC 61131 3 / CODESYS), tabuľkové polohovanie, ako aj rozšírené bezpečnostné funkcie (STO, SS1 t) a je tak navrhnutý pre autonómne, modulárne koncepcie strojov.​

2. Prečo a kde sú rozšírené bezpečnostné funkcie obzvlášť dôležité?​
  • Veľké zariadenia s mnohými pohonnými jednotkami​
  • Vysoké náklady na kabeláž pri klasickom bezpečnostnom riadení​
  • Potreba škálovateľných riešení s jednoduchou údržbou​
  • Rastúce bezpečnostné požiadavky pri tlaku na náklady​
3. Aké úlohy môže integrovaná Logic PLC v i650 motec prevziať?​

Integrovaná Logic PLC na báze CODESYS (IEC 61131-3) umožňuje samostatné aplikácie priamo v teréne.​
Typickými úlohami sú riadenie priebehu, taktov a sekvencií bez nadradeného PLC. Tým sa odbremenia centrálne riadiace systémy a zjednoduší sa realizácia modulárnych koncepcií strojov.​

4. Aké výhody ponúka integrovaný IO-Link Master v i550/i650 motec​

IO-Link Master pripája senzory/aktory bez dodatočného hardvéru, zjednodušuje zapojenie a dodáva štandardizované údaje o prevádzke a diagnostike do nadradených systémov. To zvyšuje transparentnosť a dostupnosť.​

5. Vyžaduje systém Extended Safety samostatné napájanie?​

Áno. Pre bezpečné spracovanie signálov je potrebný externý zdroj napájania 24/48 V DC – oddelený od napájacieho okruhu, aby boli bezpečnostné funkcie zabezpečené aj v prípade výpadku napájania. ​

6. Na čo slúži rozširovací box a kedy by som ho mal použiť?​

Rozširovací box (montovaný na stenu) ponúka servisný vypínač, voliteľnú ochranu proti preťaženiu/skratu, ako aj ovládacie prvky. Uľahčuje servis a zvyšuje bezpečnosť modulu, umožňuje selektívne vypnutie a zlepšuje súlad s normami bez dodatočného hardvéru v rozvádzači. ​

7. Ako optimálne využiť rekuperáciu v linkách s častými brzdnými cyklami?​

Pri častých profiloch typu „stop-and-go“ integrovaná jednotka spätného napájania vracia brzdnú energiu do siete – brzdné odpory nie sú potrebné. Skontrolujte výpočet siete (schopnosť spätného napájania) a v prípade dlhých úsekov nastavte selektívne body napájania, aby ste udržali poklesy napätia na nízkej úrovni. ​

8. EMC a montáž: Čo je obzvlášť dôležité pri použití IP66 (montáž na stenu alebo na motor)?​
  • 360° stienenie a krátke stienené pripojenia​
  • Vodivý, rovný montážny povrch (dbať na odvod tepla)​
  • Konektor M12 riadne zaistiť, tesniace plochy udržiavať bez poškodenia
  • Uzemnenie hviezdicové/v rovine s povrchom; vyhnite sa slučkám​

Tak zostane výkon EMV a tesnosť stabilná počas celého životného cyklu.​

9. Je možné prevádzkovať i550 a i650 spoločne v kombinácii modulov?​

Áno. Použite i650 motec tam, kde je potrebná logika/polohovanie/bezpečnosť, a i550 motec pre klasické pohony. Oba sa dajú integrovať cez rovnakú poľovú zbernicu; rozšírená funkčnosť zostáva sústredená na uzly i650 – bez zložitého zapojenia siete. ​

Kontakt