Frekvenčný menič i650 motec
Frekvenčný menič i650 motec na montáž na stenu a na motor v stupni ochrany IP66 (UL typ 4X interiérový) je optimálnym riešením decentralizovaného pohonu. Meniče je možné rozšíriť na univerzálne použitie pomocou rozširovacieho boxu so servisným vypínačom s/bez ochrany proti preťaženiu/ skratu a ovládacími prvkami.
Frekvenčný menič i650 motec sa od modelu i550 motec odlišuje rozšíreným rozsahom funkcií: Na jednoduché automatizačné úlohy je v i650 motec integrovaný logický PLC na báze CODESYS v súlade s normou IEC 61131-3. Tabuľkové polohovanie je k dispozícii na realizáciu nezávislých osí a modulov stroja. Celkový balík dopĺňa možnosť „Extended Safety“ (rozšírená bezpečnosť, bezpečnostná technológia s rôznymi funkciami).
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN IEC 61800-9-2, sú splnené.
Oblasti použitia: dopravné pohony, pojazdové pohony, vinuté pohony, zdvíhacie pohony, extrudéry, baliace stroje, čerpadlá, ventilátory atď.
Hlavné výhody
- Kompaktné riešenie pre decentralizovanú technológiu pohonu, montáž na stenu alebo na motor s vysokou ochranou IP66 (UL typ 4X interiérový)
- Rozšírenie s montážou na stenu: Rozširovací box s/bez ochrany proti preťaženiu/ skratu a ovládacími prvkami
- Rýchla montáž vďaka štandardizovaným pripojeniam (plug & play)
- Štyri porty IO-Link s obmedzenou funkciou IO-Link Master na jednoduchú výmenu údajov medzi snímačmi a akčnými členmi IO-Link
- Integrovaný rekuperačný modul pre veľmi vysokú energetickú účinnosť – brzdný odpor už nie je potrebný
- Rozšírený rozsah funkcií:
Logic PLC
Tabuľkové polohovanie
„Bezpečné vypnutie momentu (STO)“ prostredníctvom CIP Safety
Technické údaje a funkcie
| Technické údaje | 0.37 ... 45 kW |
|---|---|
| Pripojenia | 3 AC 230 V |
| Komunikácia | EtherCAT |