Motores CA trifásicos MF + 8400 motec
Os motores CA trifásicos otimizados para inversores e eficientes energeticamente com inversores de frequência 8400 Motec integrados abrangem a faixa de potências de 0.55 a 7.5 kW e destinam-se particularmente a tarefas que exigem amplas faixas de ajuste com mínimas dimensões.
Destaques
- Excede a classe de eficiência energética IE2
- Faixa de ajuste de até 1:24 com torque constante
- Mais dinâmicos do que os motores CA trifásicos convencionais
- O controle de velocidade via inversor de frequência integrado permite um uso universal
- Otimizados para uso como motores com redutores, com os redutores de engrenagens g500
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.55 ... 7.5 kW 1.5 ... 20 Nm |
|---|---|
| Versão | B3 B5 B9 B14 |
| Feedback | Resolver Encoder de valor absoluto Encoder incremental |