Inversor de frequência 8400 TopLine
O inversor de frequência 8400 TopLine com propriedades de servo destina-se a movimentos dinâmicos e
Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.
Destaques
- Servo controle com feedback também para motores síncronos
- Barramento do eixo para eixo elétrico
- Disponível opcionalmente com “Safe Torque Off (STO)”
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.25 ... 45 kW |
|---|---|
| Conexões | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V Barramento CC 455 ... 775 V (versão 3 CA 400/480 V) Resistência de frenagem Conexão do motor (drive único / multridrive) 8x entradas digitais 4x saídas digitais (DO) 2x entradas analógicas (AI) 2x saídas analógicas (AI) 1x relé NO/NC Entradas de segurança para a conexão dos sensores de segurança Saídas de segurança para feedback de segurança Entrada do resolver para feedback (motor) Multi-entrada do encoder para feedback (motor) ou como um sistema de encoder de deslocamento adicional |
| Comunicação | Barramento do eixo CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |