Controlador c430
A unidade de controle c430 permite que você solucione, de forma prática, tarefas de controle de alta qualidade para movimento coordenado de vários eixos com alta dinâmica, de modo que se podem implementar controles de máquina modulares com base em nossos módulos de software.
Destaques
- Controle de movimento simples em máquinas compactas
- Livre de manutenção e mais resistente: o design sem bateria e a temperatura ambiente de operação ampliada para 60 °C são garantias de uso em todas as áreas da indústria
- As ferramentas de engenharia são as mesmas de todos os demais produtos Lenze, o que permite que você continue a usar as ferramentas com as quais está familiarizado
- Função fieldbus comutável: Comutador Ethernet, dispositivo PROFINET IO ou escravo EtherCAT
- Em combinação com o EASY UI Designer e o painel web v430/v450 de última geração, pronto para visualizações de máquina baseadas na web
Dados técnicos e características
Processador | Arm® Cortex®-A9 800 MHz |
---|---|
Sistema operacional | RT Linux |
Comunicação | EtherCAT mestre |