Inverter SMVector IP65
Grazie al grado di protezione elevato, l’inverter SMVector IP65 è ideale per il montaggio decentrato a parete.
Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN 50598-2.
Ambiti di impiego: attrezzature di produzione dell’industria alimentare, azionamenti per esterni, ecc.
Caratteristiche principali
- Diverse esecuzioni di involucro
- Indicatore LED
- Grado di protezione elevato, IP65
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.37 ... 22 kW |
---|---|
Collegamenti | 1 AC 120 V 1 AC 230 V 3 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 3 AC 600 V 5 ingressi digitali 1 uscita digitale 1 ingresso analogico 1 uscita analogica 1 relè NO/NC |
Comunicazione | CANopen DeviceNet EtherNet/IP LECOM Modbus RTU PROFIBUS |