Vezérlőegység p500
Egyszerűen minden a képernyőn: p500.
És ismét egy lépéssel közelebb jutottunk az egyszer jövőhöz. A p500-as vezérlőegység – karbantartásmentes vezérlőkonzolunk, amely egy kompakt eszközben egyesíti a logikai vezérlést (PLC), a mozgásvezérlést, valamint a megjelenítést. Tökéletesen alkalmas vezérlő és vizualizáló rendszerként a vezérlő alapú automatizálásban, központi mozgásirányító alkalmazásokban vagy megjelenítő eszközként egy hajtás alapú automatizálási rendszerben.
Az Ön előnyei:
- Vezérlőlogika (PLC), mozgatás és megjelenítés egy eszközben
- Gépközeli és nagyon precíz vezérlés a legjobb gyártási eredmény érdekében
- Nagy teljesítményű és karbantartásmentes a legkisebb helyen, kényszerhűtés és más mozgó gépelemek nélkül
- Megfelel a jövő követelményeinek az ágazati szabványok alapján
- IEC 61131-3, PLCopen, CoDeSys 3 alapú PLC tervező
- Ipari kommunikáció: EtherCAT on Board és integrált Ethernet kapcsoló
Termék támogatás
Lenze Hungary - Head Office
- +36 23 501 320
- +36 23 501 339