Ezeknél az IE6 lapos hajtóműves motoroknál, amelyek kompakt kialakításuk mellett a legmagasabb hatékonyságot nyújtják, a fenntarthatóság és a jövőbeli energiahatékonysági követelmények állnak az előtérben. A kompakt hajtásegységek szenzor nélküli üzemben nagyon nagy indítási nyomatékot képesek elérni az inverteren. A hajtások világszerte használhatók és megfelelnek a legtöbb jóváhagyási követelménynek. A legmagasabb energiahatékonyságú IE6 (1. fokozat Kínában) ugyanolyan kompakt, mint egy IE3 hajtásmegoldás.

A lapos hajtóműnek köszönhetően nagy megengedett radiális erőkkel, finom fokozatokban hangolt áttételekkel valamint csekély holtjátékkal rendelkeznek.

Fő jellemzők

  • Nagyon magas energiahatékonyság IE6 az IEC TS 60034-30-2 szerint és 1. fokozat a GB30253-2024 szerint
  • Akár 300 % indítónyomaték álló helyzetből
  • Az energiaigény és ezzel a CO2-kibocsátás maximális csökkentése az üzemben
  • Regionális vagy piacspecifikus energiahatékonysági támogatási programokat tesz lehetővé
  • Keskeny csatlakoztatott hajtómű kompakt kivitelben
  • Optimalizálva szenzor nélküli működésre az i510/i550 cabinet, i550 protec és i550/i650  motec frekvenciaváltókkal

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.25 ... 7.5 kW
5 ... 4500 Nm
Maximális áttétel: i=4640

Kivitel

2, 3 és 4 fokozatú

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form