Ezek a kompakt kivitelű, nagy hatékonyságú IE5 lapos hajtóműves motorok már ma megfelelnek a jövő szabványainak. A kompakt hajtásegységek szenzor nélküli üzemben nagyon nagy indítási nyomatékot képesek elérni az inverteren. A hajtások világszerte használhatók és megfelelnek a legtöbb jóváhagyási követelménynek.

A lapos hajtóműnek köszönhetően nagy megengedett radiális erőkkel, finom fokozatokban hangolt áttételekkel valamint csekély holtjátékkal rendelkeznek.

Fő jellemzők

  • Magas energiahatékonyság IE5 az IEC TS 60034-30-2 szerint és 2. fokozat a GB300253-2024 szerint
  • Akár 250 % indítónyomaték álló helyzetből
  • Készen áll a hajtások jövőbeli szabványos követelményeinek teljesítésére
  • Regionális vagy piacspecifikus energiahatékonysági támogatási programokat tesz lehetővé
  • Keskeny csatlakoztatott hajtómű kompakt kivitelben
  • Kompaktabb, mint egy IE3 hajtásmegoldás
  • Optimalizálva szenzor nélküli működésre az i510/i550 cabinet, i550 protec és i550/i650  motec frekvenciaváltókkal

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.37 ... 11 kW
5 ... 4500 Nm
Maximális áttétel: i=4640

Kivitel

2, 3 és 4 fokozatú

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form