Motoréducteurs à roues droites g500-H + m550-U + i650 motec
Ces motoréducteurs à roues droites IE5 à haut rendement et de forme compacte répondent dès aujourd'hui aux normes du futur. Les systèmes d'entraînement compacts peuvent réaliser des couples de démarrage très élevés en fonctionnement sans capteur sur le variateur. Les entraînements peuvent être utilisés dans le monde entier et répondent à la plupart des homologations.
Grâce au motoréducteur à engrenage cylindrique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Très haute efficacité énergétique IE5 selon CEI TS 60034-30-2 et Grade 1 selon GB300253-2024
- Couple de démarrage jusqu'à 250 % à partir de l'arrêt
- Prêt pour les futures exigences standard en matière d'entraînements
- Permet de mettre en place des programmes régionaux ou spécifiques au marché visant à promouvoir l'efficacité énergétique
- La conception modulaire orientée vers le marché permet une utilisation universelle
- Plus compact qu'une solution d'entraînement IE3
- La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
- Gamme de fonctions étendue : Logic PLC, positionnement par tableau, « Absence sûre de couple (STO) » via CIP Safety
Caractéristiques et données techniques
| Caractéristiques techniques | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Version | à 2, 3 et 4 étages |