La Référence pour la Standardisation du Convoyage Horizontal

Réduisez le nombre de variantes d'entraînement et simplifiez l'ingénierie, les achats et la maintenance grâce au Lenze Smart Motor m300.

Le Lenze Smart Motor m300 a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des systèmes de convoyage modernes. Il permet aux constructeurs de machines et aux intégrateurs de standardiser leurs architectures d'entraînement tout en réduisant les efforts d'ingénierie, d'approvisionnement et de maintenance.

Avec plus de 250 000 installations en service dans le monde, le Smart Motor m300 est une solution éprouvée qui combine simplicité, fiabilité et performance.

Découvrez nos Références dans le Domaine du Convoyage

Qu'il s'agisse d'applications classiques dans le domaine du système de convoyage ou de systèmes de fonctionnement exigeant capables de manipuler des charges allant jusqu'à 6,8 tonnes métriques, le Smart Motor aide les fabricants du monde entier à normaliser leurs systèmes d'entraînement.

Réduisez la Diversité des Variantes dans vos Systèmes de Convoyage

Chaque variante d'entraînement supplémentaire génère de la complexité : plus d'études, davantage de références à gérer, des stocks plus importants et une maintenance plus exigeante.

Le Smart Motor m300 apporte une réponse simple à ce défi. Son concept d'entraînement intelligent réduit significativement le nombre de variantes nécessaires tout en couvrant un large éventail d'applications de convoyage horizontal.

Résultat : une standardisation accrue, une gestion simplifiée et une efficacité renforcée à chaque étape du cycle de vie.

Vos avantages en un coup d’œil

  • Moins de variantes grâce à une large capacité de surcharge
  • Standardisation des machines et des systèmes de convoyage
  • Réduction des efforts d'ingénierie
  • Optimisation de l'approvisionnement et des pièces de rechange
  • Mise en service rapide
  • Paramétrage NFC simple et sans fil
  • Solution éprouvée sur plus de 250 000 installations

Conçu pour les exigences de la manutention moderne

Le Smart Motor m300 révèle tout son potentiel dans les applications caractérisées par des cycles marche-arrêt fréquents, des temps de cycle courts et un grand nombre d'entraînements installés. Il convient aussi bien aux convoyeurs standards qu'aux systèmes de convoyage de charges lourdes jusqu'à 6,8 tonnes, dans des environnements ambiants, réfrigérés ou surgelés. Il est particulièrement adapté aux convoyeurs à rouleaux, à bande et à chaîne, ainsi qu'aux unités de transfert et chariots de transfert utilisés dans les installations logistiques et industrielles.

Installation simplifiée. Mise en service accélérée.

Le Smart Motor associe standardisation et simplicité d'utilisation. Grâce au paramétrage NFC, la configuration s'effectue directement depuis un smartphone ou un PC, hors tension, sans adressage préalable et sans ouverture de la boîte à bornes. La mise en service est plus rapide, la maintenance est simplifiée et les interventions sur site sont réduites.

Vos avantages en un coup d’œil

  • Paramétrage simple via NFC​
  • Configuration hors tension
  • Aucun adressage requis​
  • Aucune ouverture de la boîte à bornes​
  • Mise en service rapide​
  • Maintenance simplifiée
  • Alternative aux contacteurs et démarreurs traditionnels

Réduisez la complexité sur l'ensemble du cycle de vie​

Les bénéfices du Smart Motor vont bien au-delà de l'ingénierie. Son concept standardisé simplifie également les processus d'achat, de logistique, de maintenance et de gestion des pièces de rechange.

Bénéfices pour l’Ingénierie​

Bénéfices pour les Achats et la Maintenance​

   Réduction des efforts d'étude​

   Moins de variantes​ à gérer

    Conception simplifiée​

   Stocks optimisés​

  Mise en service plus rapide​

   Gestion simplifiée des pièces de rechange​

   Standardisation accrue​

   Réduction durable de la complexité

De la conception à l’exploitation, toujours les bons outils​

Avec le Calculateur Intelligent de Convoyeurs, évaluez instantanément le potentiel d'économies de votre application et comparez différentes architectures d'entraînement.

Calculez dès maintenant votre potentiel d’économies

EASY System Designer vous accompagne dans la conception de votre solution d’entraînement.​


EASY System Designer

Avec l'appli Lenze Smart Motor, configurez et mettez en service votre Smart Motor directement via NFC depuis un smartphone ou un PC.

Essayer l’application Smart Motor

« Vous souhaitez calculer rapidement vos économies potentielles ?

Calculateur Smart Conveyor… »

En quelques étapes seulement, le « Smart Conveyor Calculator » montre dans quelle mesure les projets de systèmes de convoyage peuvent être optimisés sur le plan économique grâce à l'utilisation du Smart Motor de Lenze.

FAQ – Smart Motor m300

1. Comment un concept d’entraînement standardisé facilite-t-il les projets de convoyage ?​

En réduisant le nombre de variantes nécessaires, il simplifie l'ingénierie, l'approvisionnement, le stockage et la maintenance tout en diminuant les coûts associés.

2. Dans quelles applications le Smart Motor est-il particulièrement avantageux ?

Le Smart Motor est idéal pour les applications de convoyage comportant de nombreux entraînements, des cycles marche-arrêt fréquents et des architectures machines récurrentes.

3. Le Smart Motor peut-il être utilisé dans en environnements réfrigéré ou surgelé ?​

Oui. Il convient aussi bien aux environnements ambiants qu'aux applications réfrigérées ou surgelées.

4. Comment évaluer le potentiel de standardisation de mon application ?​

le Calculateur Intelligent de Convoyeurs permet d'identifier rapidement les possibilités de réduction du nombre de variantes ainsi que les gains économiques associés.

Contact