Ces motoréducteurs à couple conique IE5 à haut rendement et de forme compacte répondent dès aujourd'hui aux normes du futur. Les systèmes d'entraînement compacts peuvent réaliser des couples de démarrage très élevés en fonctionnement sans capteur sur le variateur. Les entraînements peuvent être utilisés dans le monde entier et répondent à la plupart des homologations.

Grâce au réducteur à couple conique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et des faibles jeux angulaires.

Points forts

  • Haute efficacité énergétique IE5 selon CEI TS 60034-30-2 et Grade 2 selon GB300253-2024
  • Couple de démarrage jusqu'à 250 % à partir de l'arrêt
  • Prêt pour les futures exigences standard en matière d'entraînements
  • Permet de mettre en place des programmes régionaux ou spécifiques au marché visant à promouvoir l'efficacité énergétique
  • Réducteurs à angle droit à haut rendement et de forme compacte
  • Plus compact qu'une solution d'entraînement IE3
  • La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
  • Gamme de fonctions étendue : Logic PLC, positionnement par tableau, « Absence sûre de couple (STO) » via CIP Safety

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

0.37 ... 11 kW
8 ... 4300 Nm
Rapport de réduction maximal : i = 2935

Version

à 2, 3 et 4 étages

Support Technique des Produits

Contact