Avec leur variateur de vitesse i650 motec intégré, les moteurs triphasés IE2 m550-H à haut rendement couvrent la plage de puissance de 0.25 à 0.55 kW.

Avec leur variateur de vitesse i650 motec intégré, les moteurs triphasés IE3 m550-P à rendement premium couvrent la plage de puissance de 0.75 à 7.5 kW.

Points forts

  • Des classes d'efficacité énergétique pour une utilisation économique et durable dans de nombreuses applications et une multitude de pays
  • Une conception modulaire évolutive pour une adaptation optimale aux exigences machines
  • Raccordement facile par boîte à bornes ou connecteur standard pour une mise en service rapide
  • La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
  • Gamme de fonctions étendue : Logic PLC, positionnement par tableau, « Absence sûre de couple (STO) » via CIP Safety

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

0.25 ... 5.5 kW
1.7 ... 35 Nm

Version

B3
B5
B14

Bouclage

Sans
Codeur incrémental

Support Technique des Produits

Contact