Convertidor de frecuencia i650 motec
El convertidor de frecuencia i650 motec para montaje en pared y en motor con grado de protección IP66 (UL tipo 4X interiores) es la solución de accionamiento descentralizado ideal. El convertidor puede ampliarse para uso universal con una Extension Box con interruptor de mantenimiento con/sin protección contra sobrecargas/cortocircuitos e instrumentos de mando.
El convertidor de frecuencia i650 motec se diferencia del i550 motec por su gama de funciones ampliada: Para las tareas de automatización sencillas, el i650 motec lleva integrado un Logic PLC basado en CODESYS según la norma IEC 61131-3. Para la creación de ejes autónomos y módulos de la máquina se dispone de tablas de posicionamiento. La opción «Extended Safety / Seguridad ampliada» (tecnología de seguridad con diversas funciones) redondea el paquete completo.
Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.
Ámbitos de aplicación: accionamientos de transporte, accionamientos de traslación, accionamientos de bobinadora, accionamientos de elevación, extrusoras, embaladoras, bombas, ventiladores...
Características principales
- Solución compacta para ingeniería de accionamiento descentralizado, montada en pared o en motor, con alto grado de protección IP66 (UL tipo 4X interiores)
- Ampliable con montaje en pared: Extension Box con interruptor de mantenimiento con/sin protección contra sobrecargas/cortocircuitos e instrumentos de mando
- Montaje rápido con conectores normalizados enchufables (plug & play)
- Cuatro puertos IO-Link con funcionalidad Master limitada para facilitar el intercambio de datos entre sensores y actuadores IO-Link
- Módulo de realimentación integrado para una eficiencia energética muy elevada: ya no se requiere resistencia de frenado
- Gama ampliada de funciones:
Logic PLC
Tablas de posicionamiento
«Par desconectado de forma segura (STO)» a través de CIP Safety
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.37 ... 45 kW |
---|---|
Conexiones | 3 AC 230 V |
Comunicación | EtherCAT |