Soluciones modulares de accionamiento para robótica
Eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad hacen de la robótica una tecnología clave en la ingeniería mecánica. Con el FAST Application Software Toolbox y nuestra experiencia en tecnología de accionamiento y automatización, ofrecemos sistemas escalables y componentes robóticos modulares que son fáciles de integrar en las máquinas y permiten una rápida puesta en marcha. Nuestras soluciones combinan una tecnología robótica moderna con un alto nivel de facilidad de uso: ideales para optimizar sistemas existentes o para nuevas líneas de producción altamente automatizadas.
Lenze FAST Robotics: módulos de software modulares para todo tipo de robots
Con Lenze FAST Robotics le ofrecemos una plataforma de software basada en estándares PLCopen, modular y ampliable, preparada para el futuro. Gracias a los tipos de robots predefinidos, puede empezar a crear aplicaciones inmediatamente e integrar rápidamente los robots en las líneas de producción.
Nuestro PLC controla robots y máquinas, además de soportar robots de brazo articulado y cinemáticas de hasta 6 grados de libertad con varios ejes auxiliares.
El libro "PLCopen Motion Control" facilita la iniciación a la robótica.
Parametrizar en vez de programar
El sistema modular Lenze FAST Robotic incluye aplicaciones tecnológicas completas y numerosas funciones auxiliares. El robot puede ponerse en marcha mediante parametrización, lo que acorta considerablemente el tiempo de desarrollo. Al añadir comandos o módulos sin cambiar el código, el software sigue siendo reutilizable y mantenible. Además de las aplicaciones, FAST también ofrece servicios de sistema como la gestión de activos, la supervisión del estado y el seguimiento de la OEE. FAST también permite realizar mejoras funcionales a corto plazo según los requisitos del cliente.
Robótica integrada
Con nuestras soluciones robóticas, no necesita un controlador adicional, un entorno de programación ni un armario de control. Los movimientos y las funciones de la máquina se crean directamente en el controlador de acuerdo con la norma IEC 61131-3, sin necesidad de formación especial para sus empleados. El robot funciona a la perfección y sincronizado con la máquina. Todos los componentes como robots, sensores, cintas transportadoras, pinzas y barreras ópticas están integrados y perfectamente coordinados a través de EtherCAT.
Kit de construcción para robots
Integre de forma flexible cualquier cinemática robótica en su máquina, ya sea Scara, Delta, pórtico o brazo articulado. Lenze apuesta por estándares abiertos y permite modificar la geometría en cualquier momento. Puede implementar variantes con un solo software y maximizar así la libertad y la eficiencia. Aumente su productividad con nuestra innovadora tecnología.
Gemelo digital integrado
El gemelo digital integrado permite la programación y puesta en marcha sin hardware. Las simulaciones permiten realizar pruebas y optimizaciones antes de construir el sistema. Las actualizaciones pueden realizarse con poco riesgo y sin interrumpir el funcionamiento. Todo se ejecuta directamente en el controlador; no son necesarios ordenadores ni licencias adicionales. El movimiento se corresponde exactamente con la simulación y, en caso necesario, pueden realizarse ajustes de forma rápida e individualizada, lo que aumenta la eficacia y acorta los plazos de desarrollo.