Su idea.
Nuestra solución.
Listo para empezar a usar al instante.

EASY System Designer: La herramienta inteligente de planificación y diseño para soluciones de maquinaria preparadas para el futuro

Planifique más rápido. Tome decisiones con confianza. Automatice con facilidad.

En un mundo en el que los ciclos de desarrollo son cada vez más cortos y los requisitos de las máquinas más complejos, se necesitan herramientas autónomas. Lenze EASY System Designer es la respuesta: la herramienta de planificación rápida, potente y basada en web para desarrollar soluciones completas de accionamiento y automatización, desde ejes individuales hasta arquitectura modular de máquinas.

Gracias a sus innovadoras funciones, una interfaz intuitiva y la lógica avanzada integrada, EASY System Designer da vida al concepto de máquina de forma eficaz y precisa, incluso sin tener conocimientos avanzados sobre accionamientos. Desarrollada para diseñadores, técnicos y equipos de proyectos de ingeniería mecánica, la herramienta combina la excelencia tecnológica con una genuina facilidad de uso. Y lo mejor de todo: es gratuita, está disponible de inmediato y forma parte de la completa suite Lenze Tools.

Empezar ahora gratuitamente

Ventajas de EASY System Designer de un vistazo

 

Planificación segura gracias
a soluciones validadas

 

Transparente y colaborativo
gracias a una plataforma central


Rychlá implementace díky
automatizovaným návrhům


Preparado para el futuro
gracias a la conexión con
Lenze Engineering Suite


Aplicación flexible gracias
a la estructura modular

Todas las herramientas de ingeniería están disponibles en el área de descargas.

Diseño sencillo de la máquina: rápida y fácil creación de una máquina funcional

Diseñar su máquina no podría ser más fácil: con sólo unos pocos datos sobre la aplicación, el asistente integrado propone automáticamente una solución adecuada y funcional, validada y lista para usar. Esto no sólo ahorra tiempo, sino que también reduce los riesgos de planificación en las primeras fases del proyecto. Quienes necesiten más autonomía pueden cambiar al modo experto y ajustar específicamente las variantes sugeridas o seleccionar opciones alternativas. Para especificaciones especialmente complejas, la estructura completa de la máquina puede planificarse modularmente mediante Machine Design, incluidos los componentes eléctricos, mecánicos y de software

Esto permite realizar con precisión y eficacia tanto tareas estándar como requisitos altamente personalizados, independientemente de si se trata de un solo eje o de una solución de máquina compleja.

Diseño modular. Implementación flexible.

Una característica clave de EASY System Designer es su capacidad para planificar máquinas complejas de forma modular. La división estructurada en áreas funcionales permite planificar con claridad incluso soluciones de automatización complejas y adaptarlas con flexibilidad, ya sea para nuevos desarrollos o para ampliar conceptos en máquinas que ya existen.

La reutilización de módulos ya planificados aumenta considerablemente la eficacia: en vez de empezar de cero, pueden adoptarse, modificarse y recombinarse los componentes existentes del proyecto. Lo que permite realizar iteraciones más rápidamente, y la adaptación a nuevos requisitos se convierten en un proceso rutinario.

Planificación conjunta: red centralizada

Desarollar máquinas modernas es un trabajo en equipo. EASY System Designer permite la colaboración a través de una plataforma central basada en la nube. Los proyectos se pueden compartir entre departamentos, trabajar juntos y seguir desarrollándose en cualquier momento, independientemente de si está trabajando con su propio equipo, con el cliente o con expertos de Lenze.

Documentación estándar, bases de datos homogéneas y registros de resultados transparentes crean un flujo de trabajo sin fisuras que implica a todos los participantes y minimiza los esfuerzos de coordinación. Esto transforma la ingeniería en un proceso en red con resultados evidentes.

Integración perfecta en los procesos de ingeniería existentes

EASY System Designer se integra perfectamente en los procesos de ingeniería existentes. Los productos seleccionados pueden transferirse directamente al EASY Product Finder para consultar precios o iniciar un pedido. Además, las estructuras completas del proyecto pueden transferirse al PLC Designer, lo que simplifica considerablemente el desarrollo de software.

Una herramienta, múltiples beneficios

Con EASY System Designer, dará el siguiente paso en la transformación digital de su ingeniería. No solo planificará de forma más eficiente, sino que también mejorará de forma sostenible la calidad de sus soluciones, sin esfuerzo de instalación, sin costes de licencia y sin obstáculos tecnológicos.

Planifica ahora tu solución de accionamiento y automatización

 

EASY System Designer – Tutoriales para tu éxito

¡Descubre los versátiles tutoriales de EASY System Designer! Nuestras instrucciones paso a paso te guían a través de todas las funciones importantes – desde el diseño simple de accionamientos y soluciones completas de máquinas hasta modos expertos, herramientas útiles y gestión de proyectos. Los tutoriales te muestran de manera práctica cómo crear, editar y gestionar proyectos de forma eficiente, y proporcionan valiosos consejos para el uso óptimo de EASY System Designer.

Tu valor añadido:

  • Inicio rápido y uso con confianza
  • Ahorro de tiempo gracias a ejemplos claros
  • Máximo aprovechamiento de todas las funciones
  • Soporte para tareas y desafíos típicos

¡Comienza ahora y lleva tu proceso de ingeniería al siguiente nivel!

 

Contacto