Sistema de almacenamiento inteligente

Soluciones personalizadas para transelevadores

El paquete de soluciones integrales para transelevadores de palets y contenedores

Los transelevadores son la estrella en los almacenes automáticos de gran altura para mercancías y carga.

Los factores que le dan una ventaja competitiva y que juegan un papel muy importante en el diseño del sistema de accionamiento son:

  • Dinámica
  • Velocidad y precisión
  • Alta fiabilidad y disponibilidad
  • Alta capacidad de manipulación de materiales
  • Aprovechamiento óptimo del espacio
  • Conceptos de seguridad conformes a las normas
  • Gestión inteligente de la energía

Nuestras soluciones de accionamiento pueden soportar incluso las condiciones ambientales más duras de la intralogística, desde el funcionamiento normal hasta las zonas de ultracongelados.


El asesoramiento marca la diferencia

Nuestros expertos, un equipo internacional de especialistas con años de experiencia en el sector y en la implementación de complejas automatizaciones de transelevadores, trabajarán con usted para desarrollar la solución perfecta. Siempre a la medida de sus necesidades, tanto si se trata de un diseño completamente nuevo o de un reacondicionamiento.

Almacén altamente automatizado

  • Paquete de soluciones completo
  • Inteligente gracias a una ingeniería sencilla
  • Dinámico mediante el rendimiento optimizado de la planta con la tecnología de control más avanzada
  • Eficiente mediante a la gestión inteligente de la energía
  • Seguro con tecnología de seguridad integrada
  • Innovador gracias a la digitalización como base segura para el futuro
Preparado para condiciones ambientales especiales
  • Protección óptima contra la corrosión en el rango de temperatura de productos frescos de 0 a + 10 °C
  • Diseño libre de óxido
  • Pintura OKS
  • Reserva de par adicional y adecuación del aceite del reductor y de las juntas en el rango de productos congelados de 0 a -30 °C
Contacto