Faster to the new machine generation

Ingeniería eficiente para la automatización de su maquinaria - Lenze Engineering Suite

Experimente el futuro de la automatización de máquinas con Lenze Engineering Suite, el innovador software de ingeniería que le ofrece un soporte óptimo durante todo el ciclo de vida de sus máquinas. Las completas herramientas, desde la planificación y la ingeniería hasta el funcionamiento continuo, facilitan el desarrollo y el funcionamiento de nuevas generaciones de máquinas con servicios digitales adicionales. Nuestras herramientas de ingeniería están especialmente diseñadas para que sus proyectos sean un éxito de forma más rápida y eficaz.

Contacte con nosotros

Herramientas inteligentes de dimensionado y selección para desarrollar soluciones de maquinaria en la fase de planificación

Las Herramientas de Ingeniería de Lenze ofrecen funciones asistidas por IA y asistencia por parte de expertos de Lenze. Se basan en un profundo conocimiento del sector: los modelos de cálculo se basan en experiencias reales. La integración con servicios digitales como CAD, EPLAN y plantillas de PLC predefinidas facilita una implementación sin errores, perfectamente adaptada a los requisitos de las máquinas modernas. Los sistemas de accionamiento también pueden diseñarse para ser energéticamente eficientes. De este modo se consigue una combinación óptima de eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad.

EASY Product Finder

Encuentre los componentes adecuados para la tecnología de accionamiento y automatización y configúrelos individualmente

EASY Product Finder es la herramienta online para seleccionar y comprar productos de accionamiento y automatización de Lenze. Le ayuda a buscar productos y componentes, le proporciona toda la información importante y le ofrece la opción de enviar una consulta en línea o realizar directamente un pedido.

Empezar ahora

Highlights:

  • Find and configure suitable components, customize as needed
  • Access relevant information such as technical data, CAD drawings, E-PLAN or documentation with just a few clicks
  • Access prices and delivery times around the clock with your personal login
  • Track your delivery
  • Collaborate with our experts using the convenient saved online shopping cart

EASY System Designer

Planificación rápida y precisa: desde ejes simples hasta soluciones de máquinas complejas

Durante la fase de planificación, EASY System Designer permite planificar de forma rápida y precisa desde ejes individuales hasta soluciones de máquinas complejas. Los equipos trabajan juntos, beneficiándose de valiosos conocimientos del sector, modelos de cálculo probados y una plataforma central para la automatización eficiente de máquinas. Los sistemas de accionamiento energéticamente eficientes pueden implementarse de forma flexible y modular.

Más información

Highlights:

 

  • Tiempos de desarrollo más cortos y plazos de comercialización más rápidos gracias a un diseño de sistemas sencillo
  • Confianza en la toma de decisiones gracias al conocimiento experto integrado
  • Continuidad en el proceso de ingeniería gracias a herramientas y servicios coherentes
  • Planificación eficaz gracias a la reutilización de soluciones
  • Procesos Lean facilitados por colaboración web.

Asistencia óptima a los fabricantes de máquinas mediante software de ingeniería para la implantación de su máquina

La Suite de Ingeniería de Lenze ofrece un completo soporte en ingeniería, puesta en marcha y fabricación en serie. Las pruebas preliminares con módulos de software preconfigurados y la puesta en servicio virtual reducen los tiempos de desarrollo y los rediseños de hardware.

PLC Designer

Funciones completas para la programación modular con Motion Control y CODESYS

PLC Designer es su poderosa herramienta para crear programas y poner en marcha productos con funcionalidad PLC basados en CODESYS. La programación de lógica y movimiento se realiza conforme a IEC 61131-3.Lenze FAST Application Software ofrece módulos de software listos para usar y certificados por PLCopen para una amplia gama de aplicaciones de control de movimiento.

Esto facilita la implementación incluso de proyectos PLC de gran envergadura. Los fabricantes de maquinaria se benefician de opciones de configuración flexibles, capas de abstracción de hardware (HAL) para ejes, participantes EtherCAT opcionales, incluidos productos de terceros, y múltiples conjuntos de parámetros para servos.

Más información

Highlights:

  • Ingeniería cómoda gracias a la sencilla creación y puesta en marcha de programas
  • Módulos de tecnología FAST estandarizados
  • Aplicaciones distribuidas en un solo proyecto y en un solo hardware
  • Reutilización mediante programación orientada a objetos y generación de código condicional
  • Editor gráfico de curvas para definir controles de movimiento sencillos y complejos

 

 

EASY UI Designer

Visualización HMI y SCADA sin programación

EASY UI Designer permite visualizaciones intuitivas y fáciles de usar, así como conceptos de funcionamiento personalizados sin necesidad de programación. Se basa en INOSOFt y en 40 años de experiencia en proyectos HMI y SCADA. Lenze FAST-UI Runtime es su solución de software flexible para visualizaciones de máquinas modernas y fáciles de usar. Ahorra recursos y garantiza una comunicación perfecta entre nuestros controladores c430,, c520 y c550 a través de OPC UA.

Gracias a su diseño flexible y a una completa biblioteca de plantillas prediseñadas, podrá personalizar la solución según sus necesidades. Los paneles web v430y v450 completan la propuesta con un diseño de alta calidad.

Más información

Highlights:

  • Creation of scalable visualizations (responsive design) and applications with fixed resolution
  • Flexible customization through native web standards (HTML5, CSS, JavaScript)
  • Multiple client projects for various applications, e.g., operation on a stationary panel and service via smartphone
  • Clean machine modularization through access to separate variable sets (OPC UA)
  • Comprehensive library of control elements, actions, and templates
  • Connection to Lenze FAST Services, such as error management for easy integration of messages from Lenze hardware into the visualization

 

EASY Starter

Soporte sostenible para la puesta en marcha y el mantenimiento de la tecnología de accionamiento

EASY Starter proporciona soporte a los técnicos de servicio mediante diálogos de diagnóstico y parametrización fáciles de usar en la fase de puesta en marcha y mantenimiento de la tecnología de accionamiento de Lenze. Esta herramienta permite, de forma opcional, realizar diagnósticos en línea y resolver incidencias en los convertidores en funcionamiento, sin riesgo de modificar accidentalmente la aplicación.

Más información

Highlights:

  • Online diagnostics and troubleshooting for drive systems
  • Comprehensive overview thanks to easy-to-use parameterization and system diagnostics and structured, intuitive graphical user interfaces
  • User-friendly navigation with just a few toolbar buttons
  • Important functions such as loading finished applications onto the drive, firmware updates, or parameterization in context-sensitive interfaces
  • Use in application-specific operating modes with individually tailored interfaces
  • Management of offline and online devices

 

SMART Engineering Apps

Desde la parametrización de un motor Lenze y del variador i500 hasta la recopilación de fórmulas de tecnología de accionamientos - nuestras SMART Apps de Lenze le ayudan en diferentes tareas:

 

Lenze Product Info App

This app enables the display of product information on a scanned Lenze product (Barcode or 2D code).

Lenze Keypad App

This app allows you to diagnose and parameterise an i500 drive. A WLAN module on the inverter is required for communication.

Lenze SMART Motor App

This app allows the parameterization of the Lenze SMART Motor m300 with an NFC-enabled smartphone or tablet.

Learn more and download now

Licencias Engineering Tool

La licencia adecuada para cada usuario

Más información sobre las licencias Engineering Tool.

Contacto