![]()
Flyer: Motor Drive System IE5/IE6
El primer motor síncrono de un uso tan fácil como el de un motor asíncrono. El imán permanente de su interior está diseñado inteligentemente para alcanzar altos niveles de eficiencia y se sitúa en las más altas clases de eficiencia energética IE5 e IE6. El sistema de accionamiento, que consta del motor m550, los reductores g500 y la generación actual de convertidores de frecuencia i550 e i650, ofrece un rendimiento extraordinario también en aplicaciones dinámicas. El nuevo Sistema de Accionamiento de Motor aborda los desafíos actuales y futuros en una amplia gama de aplicaciones industriales:
- Rendimiento: Un par de sobrecarga del 300% que acelera el motor desde velocidad 0 hasta plena carga
- Pérdidas del motor: Se reducen hasta en un 60%
- Costos de hardware reducidos: Entre un 20% y un 50% en comparación con soluciones convencionales
- Sostenibilidad: La alta eficiencia energética reduce los costes de energía y la huella de CO2 en un 10%
- Diseño sencillo: Ahorro de espacio en la instalación gracias al diseño compacto