Die hocheffizienten IE2-Drehstrommotoren m550-H decken mit integriertem Frequenzumrichter i550 motec den Leistungsbereich 0.25 ... 0.55 kW ab.

Die premiumeffizienten IE3-Drehstrommotoren m550-P decken mit integriertem Frequenzumrichter i550 motec den Leistungsbereich 0.75 ... 5.5 kW ab.

Highlights

  • Energieeffizienzklassen für einen wirtschaftlichen und zukunftssicheren Einsatz in vielen Anwendungen und Ländern
  • Skalierbares Baukastensystem zur optimalen Anpassung an die Maschinenanforderungen
  • Einfacher Anschluss per Klemmenkasten oder marktübliche Steckverbinder für eine schnelle Inbetriebnahme
  • Drehzahlanpassung über den integrierten Frequenzumrichter ermöglicht einen universellen Einsatz
  • Optimiert für den Einsatz als Getriebemotoren mit den Getrieben g500

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.25 ... 5.5 kW
1.7 ... 35 Nm

Ausführung

B3
B5
B14

Rückführung

Ohne
Inkrementalgeber

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Projektierunghandbuch IE2-IE3-Drehstrommotor m550-H-P
    Date
    24.05.2022
Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Softwarehandbuch i550 motec Firmware
    Date
    20.05.2022
Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Declaration UL CoC UL-listed m55Bx
    Date
    07.03.2022
  • Declaration UL CoC UL-Energy Efficiency
    Date
    04.11.2021
Kontaktformular