Für grundlegende Maschinenaufgaben

Drehstrommotor MD (IE1) für konstante und variable Bewegung.

  • Leistungsbereich: 0,12 bis 22 kW
  • Drehmomentbereich: 0,8 bis 144 Nm

Geeignet für den Netzbetrieb.

Ihre Vorteile:

  • 2-, 4- und 6-polige Motoren in den Bauformen B3, B5 und B14
  • Schutzart IP55
  • Anschlussmöglichkeiten: Klemmenkasten, HAN-Stecker und ICN-Stecker
  • Temperaturüberwachung
  • Baukastensystem zur funktionellen Anpassung an Ihre Anwendung
  • Betriebs- und Haltebremsen
  • Eigenlüfter

Produktsupport

Kontaktformular