Pri týchto motoroch s čelnou prevodovkou IE6 s najvyššou účinnosťou v kompaktnom dizajne je v popredí trvalá udržateľnosť a budúce požiadavky na energetickú účinnosť. Kompaktné pohonné jednotky môžu v bezsnímačovej prevádzke na meničoch dosahovať veľmi vysoké rozbehové momenty. Pohony sa dajú používať po celom svete a spĺňajú väčšinu schválení. Najvyššia energetická účinnosť IE6 (stupeň 1 pre Čínu) je rovnako kompaktná ako riešenie pohonu IE3.

Vďaka čelnej prevodovke majú vysoké prípustné radiálne sily, tesne odstupňované prevodové pomery a nízku vôľu.

Hlavné výhody

  • Veľmi vysoká energetická účinnosť IE6 podľa IEC TS 60034-30-2 a stupeň 1 podľa GB30253-2024
  • Rozbehový moment až 300 % zo zastavenia
  • Maximálne zníženie spotreby energie a tým aj emisií CO₂ počas prevádzky
  • Umožňuje regionálne alebo trhovo špecifické programy na podporu energetickej účinnosti
  • Trhovo orientovaný modulárny systém umožňuje univerzálne použitie
  • Regulácia otáčok prostredníctvom integrovaného meniča umožňuje univerzálne využitie

Technické údaje a funkcie

Technické údaje

0.25 ... 7.5 kW
4 ... 3000 Nm
Maximálny pomer: i=3240

Verzia

2-, 3- a 4-stupňové

Product support

Kontakt