Motory s čelnou prevodovkou g500-H + m550-U + i650 motec
Tieto vysokoúčinné motory s čelnou prevodovkou IE5 v kompaktnom dizajne už dnes spĺňajú štandardy budúcnosti. Kompaktné pohonné jednotky môžu v bezsnímačovej prevádzke na meničoch dosahovať veľmi vysoké rozbehové momenty. Pohony sa dajú používať po celom svete a spĺňajú väčšinu schválení.
Vďaka čelnej prevodovke majú vysoké prípustné radiálne sily, tesne odstupňované prevodové pomery a nízku vôľu.
Hlavné výhody
- Veľmi vysoká energetická účinnosť IE5 podľa IEC TS 60034-30-2 a stupeň 1 podľa GB300253-2024
- Rozbehový moment až 250 % zo zastavenia
- Pripravené na budúce štandardné požiadavky na pohony
- Umožňuje regionálne alebo trhovo špecifické programy na podporu energetickej účinnosti
- Trhovo orientovaný modulárny systém umožňuje univerzálne použitie
- Kompaktnejšie ako riešenie pohonu IE3
- Regulácia otáčok prostredníctvom integrovaného meniča umožňuje univerzálne využitie
- Rozšírený rozsah funkcií: Logic PLC, tabuľkové polohovanie, „Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO)“ cez CIP Safety
Technické údaje a funkcie
| Technické údaje | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Verzia | 2-, 3- a 4-stupňové |