Trojfázový motor IE5 m550-U
S trojfázovými motormi m550-U sa straty motora v porovnaní s motorom IE3 znížia až o 40 % a prekročia sa celosvetové požiadavky na účinnosť. V mnohých regiónoch sveta sa podporujú investície do motorov s energetickou účinnosťou IE5 (stupeň 2) s cieľom výrazne znížiť emisie CO2.
Trojfázové motory IE5 m550-U pokrývajú výkonový rozsah 0.37 ... 11 kW a sú efektívne podľa IE5.
Hlavné výhody
- Veľmi vysoká energetická trieda IE5 podľa IEC TS 60034-30-2 a stupeň 2 podľa GB300253-2024 pre ekonomické a perspektívne použitie v mnohých aplikáciách a krajinách.
- Spúšťací moment až 250 % zo stavu zastavenia
- Motory sú optimalizované pre bezsnímačový prevádzka s meničmi Lenze.
- Škálovateľný modulárny systém na optimálne prispôsobenie požiadavkám stroja
- Jednoduché pripojenie cez svorkovnicu alebo bežné konektory na rýchle uvedenie do prevádzky
- Optimalizované pre použitie ako samostatný motor, prevodový motor s prevodovkami g500 a frekvenčnými meničmi i510/i550 cabinet, i550 protec a i550/i650 motec
- Motory s namontovaným balíkom pohonu je možné objednať
Technické údaje a funkcie
| Technické údaje | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Verzia | B3 |