Trojfázové motory IE6 m550-V + i550 motec
S trojfázovými motormi m550-V sa straty motora v porovnaní s motorom IE3 znížia až o 60 % a prekročia sa celosvetové požiadavky na účinnosť. V mnohých regiónoch sveta sa podporujú investície do motorov s energetickou účinnosťou IE6 (stupeň 1 pre Čínu) s cieľom výrazne znížiť emisie CO₂.
Trojfázové motory IE6 m550-V pokrývajú výkonový rozsah 0.25 ... 7.5 kW a ponúkajú najvyššiu účinnosť podľa IE6.
Hlavné výhody
- Najvyššia trieda energetickej účinnosti IE6 podľa IEC TS 60034-30-2 a stupeň 1 podľa GB30253-2024 pre ekonomické a perspektívne použitie v mnohých aplikáciách a krajinách.
- Spúšťací moment až 300 % zo stavu zastavenia
- Veľkosť tak kompaktná ako štandardný trojfázový motor
- Motory sú optimalizované pre bezsnímačový prevádzku s meničmi Lenze.
- Škálovateľný modulárny systém na optimálne prispôsobenie požiadavkám stroja
- Jednoduché pripojenie cez svorkovnicu alebo bežné konektory na rýchle uvedenie do prevádzky
- Regulácia otáčok prostredníctvom integrovaného meniča umožňuje univerzálne využitie
Technické údaje a funkcie
| Technické údaje | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Verzia | B3 |