Trojfázové motory IE5 m650-U + i550 motec, 120 Hz
Trojfázové motory m650-U sú určené pre dynamické aplikácie. Straty motora sú v porovnaní s motorom IE3 znížené až o 40 % a prekračujú celosvetové požiadavky na účinnosť. V mnohých regiónoch sveta sa podporujú investície do motorov s energetickou účinnosťou IE5 (stupeň 2) s cieľom výrazne znížiť emisie CO₂.
Trojfázové motory m650-U s frekvenciou 120 Hz a energetickou účinnosťou IE5 pokrývajú výkonový rozsah 0.75 ... 22 kW a pri rovnakom výkone sú o 2 veľkosti menšie ako motory IE2/3.
Hlavné výhody
- Veľmi vysoká energetická účinnosť IE5 podľa IEC TS 60034-30-2 a stupeň 2 podľa GB300253-2024
- Spúšťací moment až 250 % zo stavu zastavenia
- Veľký rozsah nastavenia a nízky moment zotrvačnosti zaisťujú optimálnu prevádzku, nižšiu spotrebu energie pri zmenách otáčok a konštantný krútiaci moment.
- Dynamickejšie ako konvenčné trojfázové motory
- Regulácia otáčok prostredníctvom integrovaného meniča umožňuje univerzálne využitie
Technické údaje a funkcie
| Technické údaje | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Verzia | B3 |