Vysokoúčinné trojfázové motory IE2 m550-H s integrovaným frekvenčným meničom i650 motec pokrývajú výkonový rozsah 0.25 až 0.55 kW.

Prémiové, energeticky efektívne trojfázové motory IE3 m550-P s integrovaným frekvenčným meničom i650 motec pokrývajú výkonový rozsah 0.75 až 7.5 kW.

Hlavné výhody

  • Triedy energetickej účinnosti pre ekonomické a perspektívne použitie v mnohých aplikáciách a krajinách
  • Škálovateľný modulárny systém na optimálne prispôsobenie požiadavkám stroja
  • Jednoduché pripojenie cez svorkovnicu alebo bežné konektory na rýchle uvedenie do prevádzky
  • Regulácia otáčok prostredníctvom integrovaného meniča umožňuje univerzálne využitie
  • Rozšírený rozsah funkcií: Logic PLC, tabuľkové polohovanie, „Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO)“ cez CIP Safety

Technické údaje a funkcie

Technické údaje

0.25 ... 5.5 kW
1.7 ... 35 Nm

Verzia

B3
B5
B14

Spätná väzba

bez
Inkrementálny snímač

Product support

Kontakt