Servo menič i950 cabinet DC-Link
Inteligentný servo menič i950 cabinet DC-Link rozširuje portfólio servopohonov spoločnosti Lenze o riešenie pre náročné viacosové aplikácie, v ktorých je rozhodujúca presnosť, dynamika, škálovateľnosť a jednoduchá integrácia. Dôraz sa kladie na integrovaný systém DC zbernice, vysokú hustotu výkonu, zníženie množstva kabeláže, zjednodušené uvedenie do prevádzky a flexibilnú modulárnu architektúru. Prevádzku je možné riadiť buď centrálne prostredníctvom nadradenej riadiacej jednotky, alebo pomocou vlastnej logiky pohonu. Rozsah výkonu je od 0.55 do 45 kW, so zvýšenou preťažiteľnosťou až do 400 %. Servo menič i950 cabinet DC-Link ponúka rôzne bezpečnostné možnosti. Navyše použitie technológie One Cable Technology (OCT) znižuje množstvo potrebných zapojení a zabraňuje rušeniu. Servo menič i950 cabinet DC-Link zároveň ponúka cenovo výhodné a energeticky úspornejšie riešenie pre viacosové aplikácie
Servo menič i950 cabinet DC-Link poskytuje flexibilnú modulárnosť a je možné ho prispôsobiť na spätnú väzbu a pripojenie k zbernici. Tým sa znižuje počet variantov a znižujú sa náklady na systém.
Vďaka modulárnym komunikačným rozhraniam, ako sú CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT a EtherNet/IP, ako aj cielenému podporovaniu osvedčených profilov pohonov, ako sú PROFIdrive a CiA 402 (v závislosti od protokolu), je možné i950 cabinet flexibilne a bezproblémovo integrovať do celého radu automatizačných prostredí.
Okrem flexibilných hardvérových konfigurácií je i950 cabinet DC-Link štandardne vybavený integrovanými technologickými funkciami, ktoré sú súčasťou nášho FAST Aplikačného Softvéru. Vďaka vopred nakonfigurovaným technologickým aplikáciám v rámci nášho softvérového nástroja FAST Aplikačný Softvér sa dá tento systém ľahko integrovať do modulárnych strojových riešení vďaka zabudovanému PLC – namiesto programovania ho stačí len parametrizovať. V prípade potreby možno predpripravené softvérové moduly veľmi jednoducho prispôsobiť a rozšíriť.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN IEC 61800-9-2, sú splnené.
Upozornenia
- Integrované pripojenie medziobvodu
- Osové moduly, ktoré sú schopné odolať viacerým preťaženiam v rozsahu výkonu 0.55 – 45 kW
- Systémy spätnej väzby Multi snímače a rezolvery
- Spätná väzba cez One Cable Technology (OCT): HIPERFACE DSL a EnDat 3
- Modulárna rozšíriteľnosť pre systém spätnej väzby a zbernicové pripojenia
- Funkcia automatického ladenia pre rýchle a ľahké nastavenie regulátora
- Integrovaná bezpečnostná technológia s množstvom funkcií, spĺňajúca požiadavky až do úrovne SIL3/PLe, kat. 4
- Pripravené technologické aplikácie, napr. polohovanie stola, elektronická prevodovka, navíjačka
- Riadenie motorov bez snímačov (podpora režimu riadenia motorov SLSM-PSM a energeticky úsporných sérií motorov Lenze m550 a m650)
- V súlade s CRA od roku 2027
Technické údaje a funkcie
| Technické údaje | 00.55 … 45 kW |
|---|---|
| Pripojenia | 1 AC 230 V |
| Rozširujúce moduly (voliteľné) | Vstup pre spätnú väzbu rozkladača/multi-kódovača (motor) |
| Komunikácia | EtherCAT |