Ako zdokonalená verzia servo meniča i700 cabinet ponúka servo menič i750 cabinet DC-Link všetko potrebné na presné a dynamické riadenie pohybu v komplexných viacosových aplikáciách a disponuje rôznymi bezpečnostnými funkciami. Podpora technológie One Cable Technology (OCT) znižuje množstvo potrebných zapojení a zároveň zabraňuje rušeniu. 

Či už je i750 cabinet DC-Link konfigurovaný ako jednoosový alebo dvojosový systém, v kombinácii s kompatibilným napájacím zdrojom sa bezproblémovo integruje do systémov založených na protokoloch EtherCAT alebo PROFINET a podporuje štandardy ako CiA 402 a PROFIdrive.

Pre vyššie menovité výkony v rozmedzí od 45 do 250 kW je možné použiť servo menič i950 cabinet.

Upozornenia

  • Integrované pripojenie medziobvodu
  • Malá celková šírka od 50 mm pre dvojitú os
  • Osové moduly, ktoré sú schopné odolať viacerým preťaženiam v rozsahu výkonu 1.1 – 30 kW
  • Voliteľná integrovaná bezpečnostná technológia s množstvom funkcií, spĺňajúca požiadavky až do úrovne SIL3/PLe kat. 4
  • Systémy spätnej väzby Multi snímače a rezolvery
  • Spätná väzba cez One Cable Technology (OCT): HIPERFACE DSL a EnDat 3
  • Funkcia automatického ladenia pre rýchle a ľahké nastavenie regulátora
  • Riadenie motorov bez snímačov (podpora režimu riadenia motorov SLSM-PSM a energeticky úsporných sérií motorov Lenze m550 a m650)
  • V súlade s CRA od júna 2026

Technické údaje a funkcie (osové moduly)

Technické údaje

Jedna os: 1.1 ... 30 kW
Dvojitá os: 1.1 ... 7.5 kW

Pripojenia

Rozsah napájania DC: 260 ... 775 V
(centrálne sieťové pripojenie cez napájacie moduly)
2x digitálny vstup
Riadiaca jednotka pridržiavacej brzdy
Kontrola teploty motora
Vstup pre spätnú väzbu rozkladača/multi-kódovača (motor)

Komunikácia

EtherCAT (CIA 402)
PROFINET (PROFIdrive)
Bezpečnostná zbernica FSoE
Bezpečnostná zbernica PROFIsafe na PROFINET
Prevádzka s bezpečnosťou PLC

Technické údaje a funkcie (napájacie moduly)

Technické údaje

Výstupné napätie: DC
Menovitý prúd DC zbernice: 30 A a 60 A

Pripojenia

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Brzdový odpor
1x digitálny vstup - riadenie brzdového choppera
1x digitálny výstup– stav brzdového choppera

Nakonfigurovať produkt

Product support