Frekvenčný menič 8400 protec
Frekvenčný menič 8400 protec je vhodný na decentralizovanú montáž na stenu a má jednoduchú technológiu zástrčiek. Decentralizované usporiadanie výrazne skracuje dĺžku káblov motora, takže môžete napríklad sprehľadniť zložité konštrukcie strojov.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN IEC 61800-9-2, sú splnené.
Oblasti použitia: otočné stoly a nožnicové zdvíhacie stoly (intralogistika), nadzemné jednokoľajové dráhy (automobilový priemysel) atď.
Upozornenia
- Jednoduché uvedenie do prevádzky s konektorovou technológiou (plug and drive)
- LED displej a stavové LED diódy
- Vysoký stupeň ochrany IP65
Technické údaje a funkcie
| Technické údaje | 0.75 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Pripojenia | 3 AC 400 V 3 AC 480 V 6x alebo 4x digitálny vstup 0x alebo 2x digitálny výstup 1x analógový vstup Kontrola teploty motora |
| Komunikácia | CANopen EtherNet/IP PROFIBUS PROFINET |