Inversor de frequência 8400 StateLine
O inversor de frequência 8400 StateLine destina-se ao controle de velocidade com controle de movimento simples.
Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN 50598-2.
Áreas de aplicação: manipuladores transversais de materiais, paletizadoras (intralogística), extrusores (indústria de plásticos), sistemas de enchimento (indústria de embalagem), etc.
Destaques
- Para tarefas do drive com ou sem feedback de velocidade
- Gestão de frenagem integrada
- Função de economia de energia "VFC eco"
Dados técnicos e características
Dados técnicos | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Conexões | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 5x entradas digitais 1x saída digital (DO) 1x entrada analógica (AI) 1x saída analógica (AI) 1x relé NO/NC Barramento CC (modelo 400-V) Monitoramento da temperatura do motor |
Comunicação | CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |