Come leader nel settore dell'intralogistica e della movimentazione, Lenze anticipa le sfide del mercato con nuovi sistemi di azionamento ed automazione potenti ed innovativi. Prodotti prestazionali e ad alta efficienza, sostenibili per l’ambiente e per i costi, di semplice utilizzo anche da parte di operatori poco specializzati e tempi di consegna sempre più stretti, sono solo alcuni esempi di queste sfide.
Lenze vi aiuta a superarle con una gamma completa di soluzioni tecnologiche ed innovative. In occasione del Logimat sarà lanciato in anteprima il nuovo motorullo che offre infiniti vantaggi e nuove opportunità per la tecnologia del trasporto orizzontale.
I nostri esperti del settore saranno a vostra disposizione per supportarvi nell’intero ciclo di progettazione, dalla scelta delle soluzioni, alla scrittura del software fino al condition monitoring, indipendentemente che si tratti di un sistema di trasporto, smistamento, di accumulo, immagazzinamento o recupero.
Novità: Motorullo
Infinite possibilità nella progettazione dei sistemi di trasporto
Il nuovo motorullo (MDR) Lenze è due volte più potente dei rulli motorizzati convenzionali grazie ad un motore brushless unico sul mercato. Il suo design innovativo offre numerosi vantaggi per la realizzazione dei magazzini automatici e dei centri di distribuzione:
- Incredibile range di velocità senza riduttore grazie al principio di Vernier
- Potenza fino a due volte superiore rispetto agli altri MDR
- Riduzione delle varianti che semplifica la progettazione, la manutenzione e la gestione dei ricambi.
- Risparmio energetico fino al 30% grazie all’efficienza del motore e agli attriti ridotti.
Nuove funzionalità: inverter decentrato i550 Motec
Decentrato, sostenibile e digitale
Velocità e flessibilità, efficienza nei consumi e nei costi, tempi di messa sul mercato più brevi e digitalizzazione sono i fattori di successo di un impianto di trasporto. Ecco perché abbiamo aggiunto nuove funzionalità ai nostri inverter decentrati:
- Estensione della gamma di potenza fino a 45 kW
- Funzionalità master I/O-Link
- Recupero di energia integrato
- Funzione di sicurezza STO via CIP safe
Soluzioni per trasloelevatori (ASRS)
Soluzioni che guardano al futuro.
I pacchetti Lenze, sono studiati guardando al futuro, per tutte le applicazioni di trasporto orizzontale e sollevamento, in ambienti standard e deep-freeze e con una dotazione di sicurezza completa.
I moduli Lenze FAST consentono di scrivere il software in modo rapido ed efficiente. Nel pacchetto specifico per i magazzini automatici, sono già comprese funzioni pensate per la prossima generazione di trasloelevatori, collaudate e pronte all’uso.
Digital Engineering
Assicura il funzionamento affidabile degli impianti con una progettazione ottimizzata.
Con EASY System Designer (ESD) puoi progettare il tuo pacchetto di automazione in modo ottimale dimensionando correttamente tutti i suoi componenti.
Con Asset Management Platform è possibile coniugare la sicurezza di un accesso remoto, l'acquisizione di dati IoT, le dashboard, i ticket e la gestione dei documenti, per l’individuazione immediata degli allarmi e la riduzione dei tempi di fermo macchina.
IL Condition Monitoring fornisce la situazione in tempo reale delle condizioni del tuo impianto, usando l'azionamento come un sensore molto evoluto. Scopri come raccogliere le informazioni esaustive sul suo “stato di salute” senza dover aggiungere sensori aggiuntivi.
Il nostro bagaglio di esperienze cresce grazie ai progetti realizzati con i nostri clienti e a quelli realizzati internamente. Il nuovissimo Mechatronic Competence Campus (MCC) di Lenze vi può mostrare come funziona un magazzino intelligente e digitalizzato. I nostri esperti vi aspettano in fiera per rispondere alle vostre domande.