Groupe cible:
- Constructeurs de machine
- Opérateurs de machine
Personnes issues des départements:
- Construction électrique
- Développement des applications Machine
- Mise en service des installations
Objectifs de formation
Connaissances de base sur le variateur i500 : présentation des propriétés du système. Installation dans l’armoire électrique. Mise en service simple avec le clavier de commande.
S'il vous plaît, visitez notre
Portail de formation en ligne Lenze et sélectionnez la formation "Variateurs i500 - Principes fondamentaux" de la catalogue.
Agenda
Module 1 - Présentation et choix du système: Ce module contient toutes les informations à connaître sur le produit, avec ses caractéristiques, ses spécifications et ses fonctionnalités pour combiner l’application avec l’entraînement:
- Caractéristiques et conception
- Spécifications (caractéristiques techniques) de l’i500 et ses interfaces
- Fonctionnalités (domaines d’application et fonctions produit)
- Conception avec dimensionnement, sélection et identification
Module 2 - Installation et intégration: Connaissances utiles sur l’installation et le câblage des variateurs dans l’installation/la machine dans différentes conditions d’utilisation, avec la préparation de la mise en service:
- Informations préalables sur la nouvelle documentation simplifiée
- Conditions d’utilisation et possibilités d’adaptation des variateurs
- Installation dans l’armoire électrique avec câblage électrique et installation
- Vérification des conditions de démarrage en vue de la mise en service
Module 3 - Première mise en service avec le clavier de commande: Démarrage des variateurs dans la configuration de réglage en usine (après sortie d’emballage), utilisation du clavier de commande (affichage et modification des paramètres, sauvegarde des réglages utilisateur)
- Première mise en service dans la configuration de réglage en usine
- Activation des paramètres de réglage et d’affichage de différents groupes via le clavier de commande
- Modification et test de différents réglages de paramètres
- Sauvegarde des réglages utilisateur dans le module mémoire
- Réglage de la validation et des consignes de fréquence via le clavier de commande
Type de formation: Formation web-based
Site:
Date: À tout moment
Prix: 0 CHF TVA en sus
Référence: i500_B.01I.fr.CH
Contact:
Lenze Bachofen SA
Rue du Centre136
CH-1025 St-Sulpice
Tél.: + 41 21 637 21 90
Fax: +41 21 635 47 62
training.ch@lenze.com
URL for linking this training: https://www.lenze.com/fr-ch/go/training/5932/53