Moteurs triphasés IE6 m550-V + i650 motec
Les moteurs triphasés m550-V permettent de réduire les pertes du moteur jusqu'à 60 % par rapport à un moteur IE3 et dépassent les exigences mondiales en matière d'efficacité. Dans de nombreuses régions du monde, les investissements dans des moteurs à efficacité énergétique IE6 (grade 1 pour la Chine) sont encouragés afin de réduire considérablement les émissions de CO₂.
Les moteurs triphasés IE6 m550-V couvrent la plage de puissance 0.25 ... 7.5 kW et offrent le rendement le plus élevé selon IE6.
Points forts
- Classe d'efficacité énergétique maximale IE6 selon IEC TS 60034-30-2 et Grade 1 selon GB30253-2024 pour une utilisation économique et pérenne dans de nombreuses applications et pays
- Couple de démarrage jusqu'à 300 % à partir de l'arrêt
- Taille aussi compacte qu'un moteur triphasé standard
- Les moteurs sont optimisés pour un fonctionnement sans capteur avec les variateurs Lenze.
- Une conception modulaire évolutive pour une adaptation optimale aux exigences machines
- Raccordement facile par boîte à bornes ou connecteur standard pour une mise en service rapide
- La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
- Gamme de fonctions étendue : Logic PLC, positionnement par tableau, « Absence sûre de couple (STO) » via CIP Safety
Caractéristiques et données techniques
| Caractéristiques techniques | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Version | B3 |