Système d'Entreposage Intelligent
 

Solutions Personnalisées pour les Solutions de Transstockage

La solution complète pour les Systèmes de Stockage et de Déstockage de Palettes et de bacs.

Les transstockeurs sont les stars des Entrepôts Automatisés de Grande Hauteur pour les marchandises de détail et le fret.Les facteurs qui vous donnent un avantage concurrentiel et jouent un rôle très important dans la conception du système d'entraînement sont les suivants :

  • Une dynamique élevée
  • Une vitesse et une précision importante
  • Une fiabilité et une disponibilité élevée
  • Une grande capacité de traitement
  • Une utilisation optimale de l'espace
  • Des concepts de sécurité conformes aux normes
  • Une gestion intelligente de l'énergie


Nos Solutions d'Entraînement peuvent supporter les conditions environnementales les plus difficiles de l'intralogistique, du fonctionnement normal aux zones de congélation.


Le Conseil fait la Différence

Nos experts, une équipe internationale de spécialistes possédant des années de Savoir-Faire Industriel dans l'Automatisation Sur-Mesure de Transstockeurs , travailleront avec vous pour développer la solution parfaite. Toujours précisément adaptée à vos besoins, qu'il s'agisse d'une conception entièrement nouvelle ou d'une modernisation.

Entrepôt Hautement Automatisé

  • Un Ensemble de Solutions Complètes
  • Intelligent grâce à une ingénierie simple
  • Dynamique par l'optimisation des performances de l'installation grâce à une technologie de commande de pointe
  • Efficace grâce à une gestion intelligente de l'énergie
  • Sûr grâce à une technologie de sécurité intégrée
  • Innovant grâce à la numérisation comme base sûre pour l'avenir.


    Préparé pour des Conditions Ambiantes Spécifiques
    • Protection optimale contre la corrosion dans la plage de température des denrées fraîches de 0 à 10 °C (32 à 50 °F).
    • Conception anti-rouille
    • Peinture OKS
    • Réserve de couple spéciale et adaptations de l'huile des réducteurs et des joints dans la plage des produits surgelés de 0 à -30 °C (32 à -22 °F).
    Contact