Motoréducteurs à roues droites g500-H + m550-V + i650 motec
Pour ces motoréducteurs à engrenage cylindrique IE6 d'une efficacité maximale et de forme compacte, la durabilité et les exigences futures en matière d'efficacité énergétique sont au premier plan. Les systèmes d'entraînement compacts peuvent réaliser des couples de démarrage très élevés en fonctionnement sans capteur sur le variateur. Les entraînements peuvent être utilisés dans le monde entier et répondent à la plupart des homologations. L'efficacité énergétique la plus élevée IE6 (Grade 1 pour la Chine) est aussi compacte qu'une solution d'entraînement IE3.
Grâce au motoréducteur à engrenage cylindrique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Très haute efficacité énergétique IE6 selon CEI TS 60034-30-2 et Grade 1 selon GB30253-2024
- Couple de démarrage jusqu'à 300 % à partir de l'arrêt
- Réduction maximale de la consommation énergétique et donc des émissions de CO₂ en fonctionnement
- Permet de mettre en place des programmes régionaux ou spécifiques au marché visant à promouvoir l'efficacité énergétique
- La conception modulaire orientée vers le marché permet une utilisation universelle
- La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
- Gamme de fonctions étendue : Logic PLC, positionnement par tableau, « Absence sûre de couple (STO) » via CIP Safety
Caractéristiques et données techniques
| Caractéristiques techniques | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Version | à 2, 3 et 4 étages |