Ces motoréducteurs à roues droites 120 Hz IE5 à haut rendement et de forme compacte constituent une solution d'entraînement très durable lorsqu'une plage de réglage très élevée est nécessaire. Les systèmes d'entraînement compacts peuvent réaliser des couples de démarrage très élevés en fonctionnement sans capteur sur le variateur. Les entraînements peuvent être utilisés dans le monde entier et répondent à la plupart des homologations.

Grâce au motoréducteur à engrenage cylindrique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.

Points forts

  • Haute efficacité énergétique IE5 selon CEI TS 60034-30-2 et Grade 2 selon GB300253-2024
  • Couple de démarrage jusqu'à 250 % à partir de l'arrêt
  • Une grande plage de réglage et un faible moment d'inertie assurent un fonctionnement optimal
  • Permet de mettre en place des programmes régionaux ou spécifiques au marché visant à promouvoir l'efficacité énergétique
  • La conception modulaire orientée vers le marché permet une utilisation universelle
  • Deux tailles plus petites qu'une solution d'entraînement IE3, pour des applications dynamiques
  • Optimisés pour un fonctionnement sans capteur avec les variateurs de vitesse i510/i550 cabinet, i550 protec et i550/i650 motec

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

0.75 ... 22 kW
4 ... 3000 Nm
Rapport de réduction maximal : i = 3240

Version

à 2, 3 et 4 étages

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Contact