Modules d’Application Lenze FAST pour l'Automatisation Modulaire des Machines

La numérisation croissante dans le domaine de la fabrication de machines nécessite des solutions logicielles innovantes et connectées. Les Modules d’Application Lenze FAST constituent une boîte à outils puissante pour concevoir une automatisation modulaire, rapide et efficace.

Grâce à des blocs logiciels standardisés pour la commande de mouvement et l’automatisation, vous pouvez configurer vos machines de manière flexible – sans programmation complexe. Un gain de temps, d’efficacité et de fiabilité pour vos projets.

Des fonctions standard déjà intégrées pour l’infrastructure et l'optimisation des machines, associées à une architecture logicielle qui évolue automatiquement avec elles, accélèrent vos processus de développement et réduisent considérablement le temps de mise en service.

Cela vous libère du temps pour vous concentrer sur l’essentiel : vos innovations.

Obtenez-en plus avec moins d’efforts

Une architecture logicielle multiplateforme dédiée aux Entraînements et aux Commandes de Mouvement réduit les interfaces, améliore la modularité et permet d’économiser jusqu’à 80 % du temps de développement.

Aperçu de nos Modules FAST

Les Modules d’Application FAST se déclinent en trois catégories – Logic, Motion et IoT – chacune regroupant des fonctions communes selon leur domaine d’application.

Logic

Logic​

Fonctions logiques, bases structurées de la programmation et fonctions indépendantes de l’axe

Motion

Motion

Implémentation de Fonctions de Mouvement Simples, comme les profils de vitesse ou de position pour un axe.

Positionnement

Positionnement Précis et reproduction fiable de Mouvements Synchronisés

Synchronisation et Came

Des mouvements d’axe synchronisés avec précision pour des applications exigeantes telles que les coupeuses transversales, la commande électronique de boîtes de vitesses et de disques à cames - pour une efficacité et une sécurité de processus maximales.

Enroulement

Technologie d'Enroulement Intelligente pour un contrôle précis et une répartition homogène du produit, garantissant une qualité constante.

Robotique Intégrée

Mouvements d’Axes Coordonnés, idéals pour les Applications de type Pick-and-Place - pouvant être utilisés de manière flexible sur les portiques, les cinématiques delta et Scara avec jusqu’à 5 degrés de liberté

Transstockage

Les Transstockeurs Automatisés déplacent les marchandises de manière autonome et intelligente, aussi bien verticalement qu’horizontalement.

Solution idéale pour les usines de production et de logistique modernes.

Aperçu des Avantages offerts par Lenze FAST


Mise sur le marché accélérée grâce à des modules logiciels préconfigurés, testés et éprouvés


Efficacité optimisée grâce à une programmation simplifiée et à une utilisation intuitive


Productivité renforcée en libérant du temps pour se concentrer sur l’innovation


Modularité élevée grâce à une approche orientée objet et à l’utilisation de normes ouvertes


Fiabilité maximale grâce à la réduction des tests manuels et des risques d’erreurs

Modules Technologiques pour des Applications d’Automatisation Polyvalentes

Au sein des modules machine, la technologie se présente sous la forme de Modules Technologiques Préconfigurés, basés sur la Commande de Mouvement de la boîte à outils Lenze FAST. Ces modules intègrent l’expertise acquise à travers des milliers d’applications industrielles. Leur avantage est clair : réduire significativement les temps de développement des fonctions technologiques de base, tout en intégrant directement des fonctionnalités complètes et éprouvées dans votre projet d’ingénierie. Prêts à l’emploi et extensibles selon vos besoins, ces modules font de Lenze FAST une solution particulièrement efficace pour l’automatisation, qu’il s’agisse d’applications simples ou de logiques machines complexes.

  • Accès Rapide aux Concepts de Machines Modulaires

  • Prend en charge les applications centrales telles que la commande de mouvement, la robotique et la synchronisation

  • Ouvert à OPC UA DI et à l'intégration IIoT

  • Personnalisable de manière flexible et conforme aux standards de demain

  • Le Modèle d’Application FAST fournit une structure structurée de programmation

Fonctionnalités FAST pour une plus grande efficacité lors de la création de machines modulaires

Nos fonctionnalités FAST, telles que les jeux de paramètres commutables, les groupes Hot Connect pour les extensions modulaires en cours de fonctionnement et les participants optionnels au réseau EtherCAT, soutiennent de manière optimale cette approche et permettent de créer des solutions de machines modulaires, évolutives et à l’épreuve du temps.

Ces fonctions FAST offrent des avantages concrets pour vos processus d’ingénierie et d’exploitation modulaires

Configuration simple jusqu’à la mise en service
La programmation modulaire du projet garantit que rien ne change après la mise en service. Lorsque l’interrupteur principal est allumé, l’appareil reconnaît immédiatement la configuration.

Changement rapide en cours de fonctionnement grâce aux participants en option
La programmation modulaire utilisée dans le projet peut être adoptée en cas de changement de recette. L’arrêt de la machine pour un changement de recette est possible et autorisé sans aucun problème.

Pas d’interruption du processus grâce à Hot Connect
La programmation modulaire permet de changer le système en cours de fonctionnement. Il n’est pas nécessaire d’arrêter la machine pour changer de module.

Intégration simplifiée
Intégration plus facile et universelle des composants tiers

La programmation modulaire comme base pour des solutions d’automatisation conformes aux Standards de Demain

L’utilisation du logiciel d’application Lenze FAST modifie le type de programmation. La programmation conventionnelle est remplacée par la programmation modulaire et les éléments mécatroniques de la machine sont représentés par des modules de machine basés sur des logiciels : ces modules sont clairement encapsulés, réutilisables et ont une structure standardisée. Cela réduit la complexité, simplifie le développement de logiciels et améliore la qualité des logiciels.

Grâce aux modules logiciels prétestés et documentés, vous réduisez également les coûts de maintenance à long terme et assurez une gestion optimisée des ressources au sein de votre équipe d’ingénierie.

Grâce à des interfaces standardisées et à l’utilisation de normes ouvertes telles que PLCopen, le système Lenze reste ouvert, flexible et extensible - idéal pour les machines qui évoluent avec vos besoins.

Aperçu des Avantages offerts par Lenze FAST

Code clair :
Mieux maintenable, compréhensible et testable

Évolutivité :
Ajoutez simplement de nouvelles fonctions

Modularité
Utiliser plusieurs fois les modules standard

Le travail d’équipe facilité :
Séparation claire des zones fonctionnelles

Intégration cohérente dans la suite d’ingénierie Lenze

Les modules logiciels FAST sont entièrement intégrés dans la suite d’ingénierie Lenze. Grâce à la visualisation, à la gestion des utilisateurs, à la gestion des recettes et à d’autres fonctions, un processus de développement continu est créé, de la planification à la mise en service. La suite est basée sur des normes ouvertes et permet une intégration facile dans les processus d’ingénierie existants, pour un travail efficace et fiable à chaque phase du cycle de vie de la machine.

En savoir plus sur la suite d’ingénierie Lenze​

Foire aux questions

FAST est-il une abréviation et que signifie-t-elle ?

Oui, FAST est une abréviation et signifie Feasibly Applicable Software Toolbox.

Qu’est-ce que le modèle d’application Lenze FAST ?

Le modèle d’application FAST est un modèle d’application standardisé par Lenze pour une programmation structurée et modulaire dans PLC Designer. Il permet la mise en œuvre efficace de systèmes d’automatisation mécatronique grâce à l’utilisation de modules de machines et d’applications de modules prêts à l’emploi et réutilisables, par exemple pour les fonctions d’une unité de convoyage ou d’une unité d’impression.

Les modules de technologie FAST peuvent-ils être utilisés indépendamment les uns des autres ?

Oui, les modules sont autonomes et peuvent être testés et remplacés indépendamment.

Quelles manettes sont compatibles ?

Lenze FAST fonctionne à la fois avec les contrôleurs Lenze et les servomoteurs de la série i900.

Où le contrôle du mouvement a-t-il lieu : dans le contrôleur ou dans le lecteur ?

Selon l’application, le contrôle peut être centralisé ou décentralisé.

Y a-t-il une intégration cloud ou IIoT ?

Oui, l’architecture prend en charge les exigences modernes telles que la visualisation, l’IIoT et connectivité cloud.

Qu’est-ce qui distingue la programmation modulaire de la programmation conventionnelle ?

La programmation conventionnelle est souvent monolithique et difficile à maintenir.

La programmation modulaire avec Lenze FAST s’appuie sur des blocs fonctionnels encapsulés et réutilisables, pour une meilleure structure, des extensions plus simples et moins d’efforts de test.

Comment FAST soutient-il les concepts de machines modulaires ?

Avec des modules logiciels standardisés, des fonctions de connexion à chaud et EtherCAT en option participants, les machines peuvent être construites, agrandies et adaptées de manière flexible en cours de fonctionnement, sans apporter de modifications majeures à l’ensemble du projet

En quoi FAST diffère-t-il des solutions de contrôle de mouvement traditionnelles ?

FAST combine le contrôle de mouvement avec la logique API et les fonctionnalités IoT dans un l’architecture logicielle. Au lieu d’un simple contrôle d’axe, FAST propose des solutions évolutives et orientées applications pour des modules de machine complets.

Écrire à Lenze