Soluzioni drive ad alta efficienza per la tua tecnologia della refrigerazione

Découvrez l'efficacité des variateurs de vitesse Lenze pour les applications de réfrigération industrielle. Les gammes i550 cabinet et i550 protec permettent d'optimiser le fonctionnement des compresseurs frigorifiques tout en réduisant significativement les coûts énergétiques. Grâce à leur conception compacte, nos variateurs occupent jusqu'à 40 % d'espace en moins que des solutions comparables. Leur conception robuste garantit un fonctionnement fiable dans les conditions les plus exigeantes, avec une plage de température allant de -30 °C à +60 °C. La gamme couvre des puissances de 0,25 à 132 kW et est disponible en version IP20 pour l'installation en armoire ou en version décentralisée IP55/IP66.


Flyer:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Application Guide:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Quick Start Guide:​ Refrigeration
 with Lenze VFDs
(EN)
            

 

Les points forts techniques des variateurs de vitesse Lenze

  • Rendement énergétique élevé pour une consommation réduite
  • Régulateur PID intégré, idéal pour le contrôle précis des compresseurs et des niveaux de pression
  • Filtre CEM intégré
  • Paramétrage rapide et simple via port USB
  • Protection contre la surpression de gaz chaud grâce à la fonction STO intégrée (SIL 3 / PL e) dans les i550
  • Transmission des données d'exploitation (courant, charge, temps de fonctionnement, etc.) vers l'automate via Modbus RS485 ou d'autres bus de terrain

Vos avantages avec les variateurs Lenze

Conçus spécifiquement pour les applications frigorifiques, les variateurs de vitesse Lenze offrent une résistance exceptionnelle aux conditions climatiques extrêmes. Cette large plage de fonctionnement de nos variateurs de vitesse garantit une disponibilité maximale des installations et réduit considérablement les risques d'arrêt ou de défaillance.

Avec des puissances allant de 0,25 à 132 kW, les variateurs de vitesse Lenze s'adaptent à toutes les configurations d'installation. Disponibles en version armoire IP20 ou en version décentralisée IP55/IP66, ils offrent une flexibilité maximale tout en garantissant efficacité et fiabilité.

Le design compact des variateurs de vitesse Lenze permet de réduire l'encombrement jusqu'à 40 % par rapport aux solutions conventionnelles. Vous disposez ainsi de davantage d'espace pour vos autres équipements tout en conservant des performances optimales.

Les variateurs Lenze peuvent supporter 150 % de surcharge pendant 60 secondes et 200 % de surcharge pendant 3 secondes. Cette capacité est particulièrement avantageuse lors du démarrage des compresseurs frigorifiques nécessitant un couple élevé. Elle permet souvent de sélectionner un variateur de puissance inférieure, par exemple un modèle de 11 kW au lieu de 15 kW, ce qui réduit les coûts d'investissement et l'encombrement de l'installation.

Applications Frigorifiques avec les Variateurs de Vitesse Lenze

Compresseurs frigorifiques

Qu’il s’agisse de compresseurs scroll, à piston ou à vis, les variateurs i550 cabinet (IP20) et i550 protec (IP55/IP66) offrent des solutions adaptées avec de multiples options de communication, de diagnostic et de sécurité.

Pompes de circulation et auxiliaires

La commande par variateur de vitesse garantit une régulation précise des procédés, qu'il s'agisse de la gestion de la température (refroidissement de batteries par exemple) ou de l'optimisation du Coefficient de Performance (COP). En complément des i550 cabinet et i550 protec, le i550 motec, conçu pour un montage direct sur moteur, contribue à réduire les coûts d'installation tout en maximisant l'efficacité énergétique lorsqu'il est associé à un moteur Lenze IE5.

Ventilation industrielle

Pour les groupes de condensation et les évaporateurs, les ensembles de ventilation (fan packs) peuvent également être pilotés par les variateurs de vitesse Lenze dans de nombreuses applications. Lorsque la robustesse, la résistance aux températures extrêmes, les fonctionnalités avancées ou la facilité de remplacement constituent des critères essentiels, les ventilateurs AC associés à des variateurs de fréquence représentent souvent une alternative avantageuse aux ventilateurs EC. Grâce à leur grande plage de température de fonctionnement, leur fiabilité éprouvée et leur flexibilité d'installation, les variateurs Lenze sont parfaitement adaptés aux applications de ventilation des installations frigorifiques.

Des solutions Adaptées à Vos Applications

Découvrez la polyvalence des variateurs de fréquence Lenze pour les systèmes de réfrigération. Nos solutions répondent aux exigences d'un large éventail d'applications, qu'il s'agisse du refroidissement de bâtiments, de l'industrie agroalimentaire ou du refroidissement de procédés industriels. Que vous soyez constructeur de machines (OEM), intégrateur de systèmes ou exploitant d'installations, les technologies Lenze vous permettent de concevoir des systèmes performants, flexibles et économes en énergie.

  • Refroidissement des bâtiments : solutions performantes pour les bâtiments tertiaires et industriels, même dans des environnements à fortes températures ambiantes.
  • Réfrigération des aliments : gestion fiable des installations frigorifiques centralisées dans les supermarchés, les cuisines professionnelles et les espaces de stockage.
  • Data centers : refroidissement précis et stable des infrastructures informatiques critiques.
  • Industrie agroalimentaire : refroidissement des procédés et stockage à basse température jusqu'à -60 °C.
  • Refroidissement industriel : applications dédiées à la plasturgie, à la construction mécanique et aux procédés chimiques.
  • Pompes à chaleur : solutions durables et efficaces pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments commerciaux et des installations industrielles.
  • Applications spéciales : refroidissement de batteries, équipements médicaux, patinoires, souffleries, bancs d'essais climatiques et bien d'autres applications spécifiques

FAQ – Variateurs Lenze pour la Réfrigération Industrielle

1. Pour quelles applications les variateurs de vitesse Lenze sont-ils adaptés ?

Les variateurs Lenze conviennent à un large éventail d'applications frigorifiques, notamment le refroidissement de bâtiments, les installations agroalimentaires, le refroidissement de procédés, les centres de données, le refroidissement industriel, les pompes à chaleur ainsi que des applications spécifiques telles que le refroidissement de batteries, les équipements médicaux ou les patinoires.

2. Quels avantages offrent les variateurs Lenze offrent pour les systèmes de réfrigération ?

Les variateurs Lenze contribuent à améliorer l'efficacité énergétique des installations grâce à leur rendement élevé. Leur conception compacte permet de réduire l'encombrement jusqu'à 40 %, tandis que leur robustesse garantit un fonctionnement fiable dans une plage de température comprise entre -30 °C et +60 °C. Leur forte capacité de surcharge et leur disponibilité en versions IP20, IP55 et IP66 leur permettent de s'adapter à une grande diversité d'applications.

3. Quels sont les principales cacractéristiques techniques de ces variateurs ?

Les variateurs Lenze intègrent un régulateur PID pour une régulation précise des procédés, un filtre CEM intégré ainsi qu'un paramétrage simple via USB. Le variateur i550 dispose également d'une fonction de sécurité STO intégrée pour la protection de l'installation. Les données d'exploitation telles que les courants, les charges ou les temps de fonctionnement peuvent être transmises à l'automate via les différents bus de terrain disponibles.

4. Quelles plages de puissance sont disponibles ?

La gamme couvre des puissances de 0,25 à 132 kW et est disponible aussi bien en version centralisée IP20 qu'en version décentralisée IP55/IP66.

5. Pourquoi le bon dimensionnement d'un variateur est-il important ?

Un variateur correctement dimensionné réduit la consommation d'énergie, améliore les performances globales de l'installation et contribue à prolonger la durée de vie des composants mécaniques et électriques.

6. Quels secteurs d'activité peuvent bénéficier des variateurs Lenze ?

Les variateurs Lenze sont particulièrement adaptés aux constructeurs de machines (OEM), aux intégrateurs et aux utilisateurs finaux opérant dans les bâtiments tertiaires et industriels, les supermarchés, les cuisines professionnelles, les centres de données, l'industrie agroalimentaire, la plasturgie, la construction mécanique, l'industrie chimique et de nombreuses autres applications industrielles spécialisées.

Contact