Après avoir rempli le formulaire ci-dessous, vous recevrez par courriel un lien de téléchargement de la dernière version de notre Logiciel.
Ce lien de téléchargement est également disponible dans Package Manager, installé en même temps qu'un premier logiciel Lenze et accessible en affichant les icônes cachés, en bas à droite, dans la barres des tâches.
Des informations plus détaillées sur les dernières versions des outils d'ingénierie
| Nom | Phase du cycle de vie |
|---|---|
| EASY Starter | 0 : Développement continu |
| PLC Designer V4 | 0 : Développement continu |
| EASY UI Designer | 0 : Développement continu |
Vous trouverez de plus amples informations sur les logiciels EASY dans l'espace des solutions logicielles
De plus amples informations sur l'utilisation des logiciels de développement et les applications sont disponibles dans la Base de Connaissances des Applications
Zone de téléchargement pour les produits précédents d'Engineering Tools
| Nom | Phase du cycle de vie |
|---|---|
| Sauvegarde et restauration | 2 : Arrêté |
| Drive Server/Drives Server S7 | 2 : Arrêté |
| Drive Solution Designer (DSD) | 2 : Arrêté |
| Global Drive Cam Designer | 2 : Arrêté |
| Global Drive Control (GDC) | 2 : Arrêté |
| Global Drive PLC Developer Studio (DDS) | 2 : Arrêté |
| HMI Designer | 2 : Arrêté |
| L-force Loader | 2 : Arrêté |
| MotionView | 2 : Arrêté |
| PLC Designer v2 | 2 : Arrêté |
| PLC Designer V3 | 1 : Entretenu/Maintenu |
| TechLink | 1 : Entretenu/Maintenu |
| VisiWinNET Smart | 1 : Entretenu/Maintenu |
| VisiWinNET Professional | 1 : Entretenu/Maintenu |
| Engineer | 2 : Arrêté |