Les motoréducteurs à engrenages cylindriques robustes et d'utilisation universelle sont des systèmes d'entraînement axiaux et ils se règlent en continu grâce au variateur de vitesse intégré. Ils sont conformes à la classe d'efficacité IE3.

Grâce au réducteur à engrenages cylindriques, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.

Points forts

  • Réducteur axial robuste et compact
  • Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
  • La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
  • Gamme de fonctions étendue : Logic PLC, positionnement par tableau, « Absence sûre de
    couple (STO) » via CIP Safety

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

0.25 ... 7.5 kW

4 ... 3000 Nm

Rapport de réduction maximal : i = 3240

Version

à 2, 3 et 4 étages

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Contact