Les motoréducteurs à couple conique à haut rendement représentent un système d'entraînement compact et performant, et ils se règlent en continu grâce au variateur de vitesse intégré. Ils correspondent à la classe d'efficacité IE3.

Grâce au réducteur à couple conique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et des faibles jeux angulaires.

Points forts

  • Réducteurs à angle droit à haut rendement et de forme compacte
  • Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
  • La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
  • Gamme de fonctions étendue : Logic PLC, positionnement par tableau, « Absence sûre de couple (STO) » via CIP Safety

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

0.25 ... 7.5 kW

8 ... 4300 Nm

Rapport de réduction maximal : i = 2950

Version

à 2, 3 et 4 étages

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Contact