Moteurs triphasés IE5 m550-U
Les moteurs triphasés m550-U permettent de réduire les pertes du moteur jusqu'à 40 % par rapport à un moteur IE3 et dépassent les exigences mondiales en matière d'efficacité. Dans de nombreuses régions du monde, les investissements dans des moteurs à efficacité énergétique IE5 (grade 2) sont encouragés afin de réduire considérablement les émissions de CO2.
Les moteurs triphasés IE5 m550-U couvrent la plage de puissance 0.37 ... 11 kW et sont efficaces selon IE5.
Points forts
- Classe d'efficacité énergétique très élevée IE5 selon IEC TS 60034-30-2 et Grade 2 selon GB300253-2024 pour une utilisation économique et pérenne dans de nombreuses applications et pays
- Couple de démarrage jusqu'à 250 % à partir de l'arrêt
- Les moteurs sont optimisés pour un fonctionnement sans capteur avec les variateurs Lenze.
- Une conception modulaire évolutive pour une adaptation optimale aux exigences machines
- Raccordement facile par boîte à bornes ou connecteur standard pour une mise en service rapide
- Optimisé pour une utilisation en tant que moteurs seuls, motoréducteurs avec les réducteurs g500 et les variateurs de vitesse i510/i550 cabinet, i550 protec et i550/i650 motec
- Moteurs disponibles avec package d'entraînement monté
Caractéristiques et données techniques
| Caractéristiques techniques | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Version | B3 |