Skip to content

Standardiser les systèmes de convoyage horizontaux et réduire leur complexité grâce au Lenze Smart Motor

Moins de variantes. Moins de complexité. Plus d'efficacité dans l'ingénierie, l'approvisionnement et le service après-vente.

Le moteur intelligent Lenze m300 a été développé pour répondre aux exigences des systèmes de convoyage horizontaux modernes. Il aide les constructeurs de machines et les fabricants de systèmes de convoyage à standardiser leurs concepts d'entraînement, à simplifier la mise en service et à réduire les coûts sur l'ensemble du cycle de vie.

Cette solution convient à de nombreuses tâches de manutention récurrentes, des convoyeurs à rouleaux et à bande aux convoyeurs à chaîne, en passant par les transbordeurs d'angle et les chariots de transfert transversal.

Calculer le potentiel d'économies Discuter de l'application avec Lenze

Avantages pour votre système de convoyage

  • Réduire le nombre de variantes

    Une grande capacité de surcharge et un concept d'entraînement standardisé permettent de répondre à différentes tâches de convoyage avec un nombre réduit de variantes d'entraînement.

  • Simplifier l'ingénierie

    Une conception harmonisée, un paramétrage sans fil et des concepts réutilisables réduisent les efforts nécessaires à la planification et à la mise en service.

  • Alléger la charge liée à l'approvisionnement et à la gestion des stocks

    Un nombre réduit de variantes simplifie les processus de commande, diminue les stocks et favorise une stratégie plus claire en matière de pièces de rechange.

  • Accélérer le service

    Le paramétrage NFC sans alimentation facilite la mise en service, le remplacement des appareils et les interventions sur site.

En quoi le moteur intelligent Lenze m300 simplifie-t-il les systèmes de convoyage horizontaux ?

Le Lenze Smart Motor m300 combine un moteur et un variateur de vitesse électronique au sein d'un concept d'entraînement standardisé destiné aux systèmes de convoyage horizontaux. Sa grande capacité de surcharge permet de réduire le nombre de variantes d'entraînement nécessaires. Le paramétrage s'effectue sans fil via NFC à l'aide d'un smartphone ou d'un PC, sans que le moteur doive être sous tension ou adressé.

Cela permet de réduire les efforts en matière d’ingénierie, d’approvisionnement, de mise en service, de gestion des stocks et de maintenance. Ce concept est utilisé dans les convoyeurs à rouleaux, à bande et à chaîne, ainsi que dans les transbordeurs d’angle et les chariots de transfert transversal.

Dans quels cas le moteur Lenze Smart est-il adapté à votre système de convoyage ?

C'est lorsque de nombreux entraînements, des modules de convoyage récurrents et une grande diversité de variantes sont réunis que l'on tire le meilleur parti du système. Vérifiez les critères suivants avant de vous lancer dans la conception technique.

  • De nombreuses tâches d'entraînement récurrentes
    Votre installation se compose de modules de convoyage standardisables présentant des exigences similaires en matière de vitesse de rotation et de couple.

  • Cycles de démarrage-arrêt fréquents
    La tâche de convoyage exige des temps de cycle courts et de nombreux cycles de commutation.

  • Nombreuses variantes et processus complexes
    Les services d’ingénierie, d’achats, de gestion des stocks ou de maintenance sont mis à rude épreuve par la multitude de variantes de moteurs et de réducteurs.

  • Mise en service décentralisée et simple
    Le paramétrage directement sur le moteur, sans alimentation, vise à réduire les efforts sur le terrain.

  • Plateforme de machines évolutive
    Le concept d’entraînement doit pouvoir être réutilisé d’un projet à l’autre, quelle que soit la variante de ligne ou l’environnement d’exploitation.

Potentiel d'économies grâce au Smart Conveyor Vérifier l'adéquation technique

Conçu pour la Exigences en matière de système de convoyage

  • convoyeur à rouleaux

    Adapter de manière flexible des modules standardisés

    Pour les convoyeurs à rouleaux motorisés comportant de nombreux segments récurrents, un concept d'entraînement uniforme facilite la conception modulaire et simplifie la mise en service.

  • convoyeur à bande

    Transporter des matériaux de manière fiable sur de longues distances

    Pour les applications de convoyage en continu, des entraînements, des variantes et des interfaces standardisés permettent d'harmoniser les différents tronçons du parcours.

  • convoyeur à chaîne

    Répondre aux besoins de transport de charges lourdes

    Les convoyeurs à chaîne imposent des exigences accrues en matière de couple de démarrage et de capacité de surcharge. La combinaison spécifique du moteur et du réducteur est choisie en fonction du profil de charge.

  • Convertisseurs d'angle et chariots de déplacement transversal

    Maîtriser les changements de direction et les mouvements cadencés

    En cas de séquences de cycles courtes et de cycles de démarrage-arrêt fréquents, la capacité de surcharge du concept d'entraînement favorise les mouvements de convoyage dynamiques.

Les principaux critères de présélection

Critère

Remarque concernant l'adéquation

Nécessaire pour la conception

Type de convoyeur

Convient aux convoyeurs horizontaux classiques à rouleaux, à bande et à chaîne, ainsi qu'aux transbordeurs.

Mécanique, rapport de réduction et profil de mouvement

Charge et produit transporté

Des produits standard aux applications homologuées pour charges lourdes.

Masse, frottement, pente, accélération

Cadence et fonctionnement en marche-arrêt

Particulièrement pertinent en cas de démarrages et d'arrêts fréquents et de temps de cycle courts.

Cycle, durée de fonctionnement, contrainte thermique

Nombre d'entraînements

Le potentiel de standardisation augmente généralement avec le nombre d'entraînements et le degré de répétition.

Entraînements par module, modules par installation, projets par an

Vitesse de rotation et surcharge

La régulation électronique de la vitesse de rotation et la capacité élevée de surcharge favorisent la réduction du nombre de variantes.

Plage de vitesse, couple nominal et couple de pointe, durée de surcharge

Environnement

Utilisation possible en conditions normales, en chambre froide et en congélation.

Température, indice de protection, humidité, exigences de nettoyage

Communication et paramétrage

La technologie NFC permet un paramétrage local sans fil, sans alimentation.

Processus de fonctionnement et de maintenance, sauvegarde des données

Sécurité et normes

Évaluer séparément le concept de sécurité de la machine.

Évaluation des risques, fonctions de sécurité requises, limites du système

Énergie et rentabilité

Prendre en compte l’impact global des variantes, des composants, de l’armoire électrique, de l’ingénierie et du fonctionnement.

Base de comparaison, volume du projet, heures de fonctionnement, prix de l'énergie

Ce tableau facilite la présélection, mais ne remplace pas une conception technique. Le choix définitif dépend notamment du profil de charge, du réducteur, du rapport de réduction, des conditions environnementales, de la durée de fonctionnement et du concept de sécurité.

Réduire la diversité des variantes dans le système de convoyage

La diversité croissante des variantes alourdit les tâches d'ingénierie, d'approvisionnement, de gestion des stocks et de maintenance. Le Lenze Smart Motor m300 a été développé pour réduire cette complexité et proposer un concept d'entraînement standardisé pour les systèmes de convoyage horizontaux.

Une capacité de surcharge élevée et une régulation électronique de la vitesse permettent de couvrir plusieurs points de fonctionnement avec moins de variantes mécaniques et électriques. Cela facilite la réutilisation d’un module à l’autre, d’une variante d’installation à l’autre et d’un projet à l’autre.

Les avantages en un coup d’œil

  • Moins de variantes d'entraînement
  • Conception simplifiée de l'entraînement
  • Réutilisation accrue entre les différentes variantes de machines
  • Réduction des stocks de pièces de rechange et de pièces de réserve
  • Des normes plus claires pour l'ingénierie et le service après-vente

Installation simple. Mise en service rapide.

Installation simple. Mise en service rapide.

Le paramétrage s'effectue via NFC, directement depuis un smartphone ou un PC. Pour cela, il n'est pas nécessaire que le moteur soit sous tension, aucun adressage n'est requis et il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier de raccordement. Cela réduit le nombre d'étapes lors de la mise en service et de l'entretien.

Procédure

1. Préparer les paramètres : définir le jeu de paramètresapproprié dans l'application Smart Motor ou sur PC.

2. Transfert sans fil : transférerles paramètres via NFC vers le moteur hors tension.

3. Vérifier le fonctionnement mécanique et opérationnel : validerle sens de rotation , la vitesse, le comportement en charge et le concept de protection sur l’installation.

4. Sauvegarder le jeu de paramètres : documenter la configurationvalidée en vue d’une réutilisation et de la maintenance.

Les avantages en un coup d'œil

  • Paramétrage basé sur la technologie NFC
  • Paramétrage sans alimentation
  • Aucun adressage nécessaire
  • Pas besoin d'ouvrir le boîtier de raccordement
  • Mise en service rapide et grande flexibilité lors des interventions sur site

Réduire la complexité tout au long du cycle de vie

Ingénierie et mise en service

  • Moins d'efforts d'ingénierie
  • Conception simplifiée des entraînements
  • Paramétrage NFC plus rapide
  • Normes de machines réutilisables
  • Moins de complexité au niveau de l'armoire électrique et de la commande, selon le concept de comparaison

Achats, logistique et services

  • Moins de références à approvisionner
  • Réduction des stocks
  • Gestion simplifiée des pièces de rechange
  • Processus de service après-vente simplifiés sur le terrain
  • Complexité réduite des processus pour les différentes variantes du projet

De la conception au fonctionnement :
les outils adaptés

  • Calculateur de convoyeur intelligent

    Le Smart Conveyor Calculator met en évidence les économies potentielles pour une application concrète du système de convoyage. Il prend notamment en compte le système de commande du moteur existant, la longueur du parcours de convoyage, le nombre de modules de convoyage, la longueur des câbles et le volume annuel du projet.

    Calculer le potentiel d'économies

  • EASY System Designer

    EASY System Designer facilite la conception de la solution d'entraînement et associe la présélection initiale à des données système concrètes.

    Concevoir une solution d'entraînement

  • Application Lenze Smart Motor pour le moteur

    L'application Lenze Smart Motor prend en charge le paramétrage par NFC et facilite la mise en service ainsi que l'entretien directement sur site.

    Tester l'application Smart Motor pour moteurs

Vous souhaitez calculer rapidement votre potentiel d'économies ? Smart Conveyor Calculator …

Le Smart Conveyor Calculator montre, en quelques étapes seulement, dans quelle mesure l'utilisation du Lenze Smart Motor permet d'optimiser la rentabilité des systèmes de convoyage.

Une solution éprouvée dans le domaine du système de convoyage horizontal

Le moteur Lenze Smart Motor m300 est utilisé dans plus de 250 000 installations. Son champ d'application s'étend des systèmes de convoyage classiques aux applications homologuées pour charges lourdes, avec des charges pouvant atteindre 6,8 tonnes, ainsi qu'aux utilisations en milieu ambiant, en chambre froide et en congélation.

Évaluez dès maintenant votre potentiel avec des experts

Vous souhaitez réduire le nombre de variantes, développer un nouveau système de convoyage ou optimiser la rentabilité d'une installation existante ? Nos experts vous accompagnent depuis l'évaluation initiale jusqu'à la mise en œuvre du concept d'entraînement adapté, en passant par la conception.

Questions fréquentes sur le système de convoyage horizontal avec le moteur Smart m300

En quoi un concept d'entraînement standardisé facilite-t-il la mise à l'échelle des projets de système de convoyage ?

La réduction du nombre de variantes permet d'harmoniser l'ingénierie, l'approvisionnement et le service après-vente dans le cadre de différents projets de systèmes de convoyage. Cela simplifie la planification, réduit les stocks et favorise une croissance efficace des plateformes de machines standardisées.

Dans quels cas l'utilisation d'un Smart Motor est-elle particulièrement intéressante ?

Le Smart Motor présente des avantages notamment dans les systèmes de convoyage comportant de nombreux moteurs installés, des cycles de démarrage-arrêt fréquents et des conceptions de machines récurrentes. Plus la diversité des variantes et le nombre de moteurs utilisés sont élevés, plus le potentiel de standardisation est généralement important.

À quels types de convoyeurs cette solution est-elle adaptée ?

Les applications typiques sont les convoyeurs à rouleaux, les convoyeurs à bande, les convoyeurs à chaîne, les transferts d'angle et les chariots de transfert transversal. L'adéquation concrète est évaluée en fonction de la charge, de la vitesse, de la cadence, du réducteur, de l'environnement et du profil de surcharge.

Le moteur Smart peut-il être utilisé dans des applications de réfrigération et de congélation ?

Oui. Le Smart Motor est utilisé dans les systèmes de convoyage dans les secteurs des produits frais, des produits surgelés et des produits à température ambiante, où il permet de mettre en place un concept d'entraînement uniforme pour différents domaines d'application.

Comment fonctionne le paramétrage via NFC ?

Les paramètres sont transmis sans fil au Smart Motor via un smartphone ou un PC. Le moteur n'a pas besoin d'être sous tension pour cela ; aucun adressage ni ouverture du boîtier de raccordement n'est nécessaire.

Le Calculator remplace-t-il le dimensionnement technique ?

Non. Le calculateur met en évidence les potentiels économiques et facilite l'orientation dès le début du projet. La conception technique doit tenir compte du profil de charge, de la mécanique, du réducteur, des conditions environnementales ainsi que du concept de protection et de sécurité.