Motores trifásicos IE5 m650-U, 120 Hz
Los motores trifásicos m650-U están diseñados para aplicaciones dinámicas. Las pérdidas de los motores se reducen hasta un 40 % en comparación con un motor IE3 y se superan los requisitos de eficiencia mundiales. En muchas regiones del mundo se fomentan las inversiones en motores con eficiencia energética IE5 (grado 2) para reducir significativamente las emisiones de CO2.
Los motores trifásicos IE5 de 120 Hz m650-U cubren el rango de potencia de 0.75 a 22 kW y, con la misma potencia, son dos tamaños más pequeños que un motor IE2/3.
Características principales
- Muy alta eficiencia energética IE5 según la norma IEC TS 60034-30-2 y grado 2 según la norma GB300253-2024
- Par de arranque de hasta el 250 % desde la parada
- El amplio rango de ajuste y el bajo momento de inercia garantizan un funcionamiento óptimo, un menor consumo de energía en los cambios de velocidad y un par constante.
- Más dinámico que los motores trifásicos convencionales
- Optimizados para su uso como motores autónomos, motorreductores con los reductores g500 y los convertidores de frecuencia i510/i550 cabinet, i550 protec e i550/i650 motec.
- Motores con paquete de accionamiento montado disponibles bajo pedido
Datos técnicos y características
| Datos técnicos | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Modelo | B3 |