Motores trifásicos IE5 m550-U
Con los motores trifásicos m550-U, las pérdidas del motor se reducen hasta un 40 % en comparación con un motor IE3 y se superan los requisitos de eficiencia mundiales. En muchas regiones del mundo se fomentan las inversiones en motores con eficiencia energética IE5 (grado 2) para reducir significativamente las emisiones de CO2.
Los motores trifásicos IE5 m550-U cubren el rango de potencia de 0.37 ... 11 kW y son eficientes según IE5.
Características principales
- Clase de eficiencia energética muy alta IE5 según IEC TS 60034-30-2 y grado 2 según GB300253-2024 para un uso económico y con garantía de futuro en numerosas aplicaciones y países.
- Par de arranque de hasta el 250 % desde la parada
- Los motores están optimizados para el funcionamiento sin sensores con convertidores Lenze.
- Sistema modular escalable para una adaptación óptima a los requisitos de la máquina
- Conexión sencilla mediante caja de bornes o conectores convencionales del mercado para una rápida puesta en marcha
- Optimizados para su uso como motores autónomos, motorreductores con los reductores g500 y los convertidores de frecuencia i510/i550 cabinet, i550 protec e i550/i650 motec.
- Motores con paquete de accionamiento montado disponibles bajo pedido
Datos técnicos y características
| Datos técnicos | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Modelo | B3 |