Frequenzumrichter i510 protec
Der Frequenzumrichter i510 protec baut auf der bewährten Technik der Schaltschrankvariante auf und unterscheidet sich nur durch ein angepasstes Design. Wenn der Platz im Schaltschrank nicht ausreicht oder der Umrichter direkt am Motor in verschiedenen Maschinenmodulen montiert werden muss, dann ist dieses vielseitige und zuverlässige Gerät die richtige Lösung.
Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.
Der Frequenzumrichter i510 protec mit Schutzart IP20 (nach EN 60529) darf im europäischen Raum nicht außerhalb eines Schaltschranks montiert werden, was hingegen im amerikanischen Raum (NEMA/UL Type 1) legitim ist.
Einsatzbereiche: Förderantriebe, Fahrantriebe, Pumpen, Lüfter, ...
Highlights
- Ausführungen mit Keypad, USB-Modul oder WLAN-Modul zur einfachen Inbetriebnahme
- Industrieübliche Feldbus-Netzwerkoptionen
Technische Daten und Eigenschaften
| Technische Daten | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Anschlüsse | 1 AC 120 V |
| Kommunikation | CANopen |