Intelligente Antriebstechnik für die Paketdistribution
Wie Budde Fördertechnik mit dem i550 motec Automatisierung vereinfacht und Installationsaufwand reduziert
In Deutschland werden täglich rund 10 Millionen Pakete bearbeitet. In einem Paketverteilzentrum kommen schnell kilometerlange Förderstrecken zusammen, die einen reibungslosen Ablauf sicherstellen müssen. Budde Fördertechnik entwickelt und realisiert Förder- und Materialflusssysteme für Distributions- und Paketverteilzentren.
Gemeinsam mit Budde Fördertechnik wurde für einen der größten Paketdienstleister Deutschlands ein modernes Antriebskonzept entwickelt. Zum Einsatz kommen Getriebemotoren sowie der dezentrale Frequenzumrichter i550 motec mit IO-Link-Funktionalität. Dadurch lassen sich Sensoren und Aktoren direkt integrieren und Automatisierungsaufgaben effizient umsetzen.
Hohe Anforderungen an die Fördertechnik in Paketverteilzentren
- reibungsloser Förderbetrieb über kilometerlange Förderstrecken
- einfache Integration von Sensoren und Aktoren
- hoher Automatisierungsgrad
- geringer Installationsaufwand
- hohe Anlagenverfügbarkeit
Mehrwerte für automatisierte Paketfördertechnik
- Weniger Installations-, Material- und Personalaufwand
Durch die direkte Einbindung von Sensoren und Aktoren in den dezentralen Umrichter. - Automatisierte Konturenkontrolle
Die Prüfung der transportierten Güter erfolgt vollautomatisiert – eine manuelle Kontrolle ist nicht mehr notwendig. - IO-Link Master direkt im Umrichter
Distanzsensoren und weitere IO-Link-Komponenten lassen sich direkt integrieren. - Energieeffizienter Betrieb
Dank integrierter Rückspeisefunktion können Bremswiderstände eingespart werden - Höhere Anlagenverfügbarkeit
Diagnosedaten können in der SPS ausgewertet werden, wodurch mögliche Störungen frühzeitig erkannt werden.
Erfahren Sie mehr über unseren Lösungsraum für Courier Express Parcel Kurier Express Paket