Innovation in der Textil­veredelung

Trigema & Xetma Vollenweider

Textilmaschinen für die Zukunft – flexible und energieeffiziente Lösungen mit Lenze

Trigema und Xetma Vollenweider setzen auf innovative Raumaschinen und intelligente Antriebstechnik für nachhaltige Textilveredelung

Als Deutschlands größter Hersteller von Freizeit- und Sportbekleidung setzt Trigema auf Innovation und Eigenständigkeit – 100 % Made in Germany. Am Standort Burladingen entstehen alle Bestandteile komplett im eigenen Haus – vom Herstellen des Stoffes bis zum fertigen Kleidungsstück. Für die Veredelung hochwertiger Textilien benötigte das Unternehmen eine Raumaschine, die verschiedene Rauhgrade – von feinem bis grobem Fleece – mit nur einer Maschine umsetzen kann.

Die Raumaschine von Xetma Vollenweider

Xetma Vollenweider, ein deutsch-schweizerisches Traditionsunternehmen, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Maschinensystemen für die Oberflächenveredelung von Textilien aller Art. Für Trigema entwickelte der Maschinenbauer die gesuchte hochflexible Raumaschine, die mehrere Veredelungsverfahren in einer Anlage vereint. Ihr besonderes Merkmal: Innerhalb weniger Minuten können verschiedene Kratzenbeschläge automatisch gewechselt werden, um unterschiedliche Rauhgrade – von feinem bis grobem Fleece – zu erzeugen. Die Maschine arbeitet mit mehreren Walzen, die in Form eines Tambours angeordnet und mit Kratzenbeschlägen belegt sind. Während sich die Walzen und der Tambour drehen, läuft der Stoff darüber und wird aufgeraut – so entsteht der charakteristische Fleecestoff in höchster Qualität.

Technologie von Lenze: Energieeffizient und zukunftssicher

Xetma Vollenweider hat die Raumaschine mit moderner Antriebs- und Steuerungstechnik von Lenze ausgestattet. Zum Einsatz für diese Anwendung kommt die Steuerung c550 sowie der Servoumrichter i700 für die Bewegungsführung. Die Zwischenkreiskopplung der Frequenzumrichter erlaubt die Rückgewinnung von Energie aus generatorisch arbeitenden Antrieben – ein entscheidender Beitrag zur Ressourcenschonung.

Partnerschaft auf Augenhöhe

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Xetma Vollenweider und Lenze basiert auf Vertrauen, technischer Kompetenz und schneller Unterstützung – von der Projektentwicklung bis zur weltweiten Inbetriebnahme. Die Lösung erfüllt nicht nur die aktuellen Anforderungen, sondern ist auch für zukünftige Technologien vorbereitet.

Kontaktformular