Интелигентна складова система

Персонализирани решения за автоматизирани системи за съхранение и извличане (AS/RS)

Комплексен пакет решения за системи за съхранение и извличане на палети и контейнери

Складовите и извличащи устройства (SRU) са звездата в автоматизираните високостелажни складове за стоки на дребно и товари.

Факторите, които ви дават конкурентно предимство и играят много важна роля при проектирането на задвижващата система, включват:

  • Динамика
  • Скорост и точност
  • Висока надеждност и наличност
  • Висок капацитет за обработка на материали
  • Оптимално използване на пространството
  • Концепции за безопасност, съответстващи на стандартите
  • Интелигентно управление на енергията

Нашите задвижващи решения могат да се справят дори с най-тежките условия на околната среда в интралогистиката, от нормална работа до зони за дълбоко замразяване.

Консултациите правят разликата

Нашите експерти, международен екип от специалисти с дългогодишен опит в индустрията в внедряването на сложна автоматизация за машини за съхранение и извличане, ще работят с вас, за да разработят перфектното решение. Винаги прецизно съобразени с вашите нужди - независимо дали става въпрос за изцяло нов дизайн или за модернизация.

Високоавтоматизиран складов работник

  • Пълен пакет решения
  • Интелект чрез опростен инженеринг
  • Динамичност чрез оптимизирана производителност на инсталацията благодарение на най-съвременна технология за управление
  • Ефективност благодарение на интелигентно управление на енергията
  • Безопасност благодарение на интегрирана технология за безопасност
  • Иновативност чрез дигитализация като сигурна основа за бъдещето
Подготвен за специални условия на околната среда
  • Оптимална защита от корозия в температурния диапазон на пресни стоки от 0 до +10 °C
  • Конструкция без ръжда
  • OKS боядисване
  • Специален резерв от въртящ момент и адаптации на маслото в скоростната кутия и уплътненията в диапазона на дълбоко замразени стоки от 0 до -30 °C
Contact form